Scambiatori di calore

Sistema di controllo elettropneumatico per uno scambiatore di calore verticale (a vite)

Componenti di un dispositivo elettropneumatico di controllo della temperatura su uno scambiatore di calore verticale:

Sistema di controllo elettropneumatico per uno scambiatore di calore verticale (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Controller elettronico controllare la posizione della valvola
2 Sensore di temperatura elettronico rilevare la temperatura dell'acqua dello scambiatore di calore
3 Valvola di sicurezza proteggere lo scambiatore di calore dalla sovrapressione
4 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
5 Filtro proteggere l'installazione dai residui
6 Posizionatore valvola E/P assicurare che la valvola funzioni correttamente in tutte le condizioni di carico
7 Attuatore pneumatico azionare la valvola
8 Valvola di controllo controllare il flusso di vapore alla pressione richiesta
9 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
10 - 15 Gruppo di scarico linea di alimentazione vapore  
16 - 21 Gruppo di scarico serpentina dello scambiatore di calore  
22 Filtro dell'aria / Regolatore pulire e regolare l'aria diretta al posizionatore della valvola
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Controller Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
2 Sensore di temperatura Pt100 Sensore di temperatura EL2270 o EL2200 Computer, display e trasmettitori
3 Valvola di sicurezza     SV607 SV604   Valvole di sicurezza
4, 9, 10, 14, 15, 19 Valvola di isolamento Tipo a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
Tipo a sfera       M20 M20 Valvole a sfera
5, 13, 18, 21 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
6 Posizionatore Posizionatore elettropneumatico SP200 Posizionatori, controller e sensori
7 Attuatore Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
8 Valvola di controllo     KE73 KE43 KE63 Valvole di controllo
11, 16 Valvola di non ritorno         DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
12, 17 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo   IFT53   IFT54   Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
20 Filtro/Regolatore Regolatore d'aria/Filtro Spirax-Monnier MP2 Filtri/Regolatori

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application