Scambiatori di calore

Sistema di controllo elettrico per uno scambiatore di calore senza accumulatore (a vite)

Controllo e drenaggio dello scambiatore di calore di un sistema di riscaldamento con prodotti a vite.

Sistema di controllo elettrico per uno scambiatore di calore senza accumulatore (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
2 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Attuatore elettrico azionare la valvola di controllo
5 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
6 Valvola rompivuoto favorire lo scarico della condensa dalla serpentina del vapore in condizioni di stallo
7 Controller elettronico controllare la posizione dell'attuatore
8 Sensore di temperatura rilevare la temperatura del flusso secondario
9 - 14 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
15 - 20 Gruppo di scarico condensa dello scambiatore di calore  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S2 S1 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
2, 9, 13, 14, 18 Valvola di isolamento Tipo a globo   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto HV3
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3, 12, 15 Filtro Fig 1 o 2 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
4 Attuatore Attuatore elettrico serie EL5600 Attuatori elettrici
5 Valvola di controllo     KE71   KE61 Valvole di controllo
6 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
7 Controller Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
8 Sensore di temperatura EL2200 o EL2270 Computer, display e trasduttori
10, 17 Valvola di non ritorno LCV1;     LCV2   Valvole di non ritorno
11, 16 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application