Scambiatori di calore
Drenaggio attivo di uno scambiatore a tubi d'acqua con pompa antigelo
Uso di una pompa e di uno scaricatore per il drenaggio di uno scambiatore di calore a tubi d'acqua in un sistema immerso.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 2 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Valvola di controllo della temperatura | regolare il flusso di vapore alla batteria |
| 5 - 7, 9 & 10 | Gruppo scaricatore di condensa per separatore | |
| 11 | Sfiato dell'aria | sfiatare automaticamente l'aria dal serbatoio della pompa |
| 12 | Valvola di non ritorno | prevenire l'introduzione di aria nella pompa |
| 13 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 14 | Filtro | proteggere la pompa della condensa dai residui |
| 15 - 17 | Gruppo scaricatori di condensa per alimentazione vapore | |
| 18 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dalla linea della condensa |
| 19 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso della condensa nella pompa |
| 20 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | scaricare correttamente la condensa dal serbatoio |
| 21 | Pompa per la condensa | scaricare la condensa in condizioni di stallo |
| 22 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso della condensa dalla pompa |
| 23 | Filtro | proteggere dai residui la pompa e la valvola di non ritorno di entrata |
| 24 | Scaricatore di condensa termostatico | drenare il corpo della pompa quando non utilizzata |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separatore | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Separatori e camicie di isolamento | |||
| 2 | Valvola di arresto a soffietto | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |||
| 3 | Filtro (flangiato) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtri e setacci | |
| 4 | Valvola di controllo della temperatura | 37D | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 5, 8, 10, 13, 15, 18 | Valvola a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
| 6, 12, 16 | Valvola di non ritorno a pistone | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 7, 17 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||
| 3 | Filtro (a vite) | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 19, 22 | Valvola di non ritorno a disco | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | |||||
| 21 | Pompa automatica | Pompa automatica MFP14 | Pompe a pressione | |||||
| 11 | Sfiato d'aria automatico | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 24 | Scaricatore di condensa automatico | N. 8 | Scaricatori di condensa a temperatura fissa | |||||
| 20 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | Scaricatori di condensa a galleggiante sferico | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application