Scambiatori di calore
Drenaggio attivo di uno scambiatore di calore a calandra
Uso di una pompa e di uno scaricatore per il drenaggio di uno scambiatore di calore in un sistema immerso.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Valvola di isolamento | isolare la pompa della condensa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Attuatore pneumatico | azionare la valvola di controllo |
| 5 | Valvola di controllo della temperatura | regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore |
| 6 | Filtro | proteggere la pompa della condensa dai residui |
| 7 | Valvola di non ritorno | prevenire l'introduzione di aria nella pompa |
| 8 | Sfiato dell'aria | sfiatare automaticamente l'aria dal serbatoio della pompa |
| 9 - 12 | Gruppo scaricatori di condensa per alimentazione vapore | |
| 13 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dalla linea della condensa |
| 14 | Finestra di ispezione | |
| 15 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso della condensa nella pompa |
| 16 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | scaricare correttamente la condensa dal serbatoio |
| 17 | Pompa per la condensa | scaricare la condensa in condizioni di stallo |
| 18 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso della condensa dalla pompa |
| 19 | Filtro | proteggere dai residui la pompa e la valvola di non ritorno di entrata |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Attuatore | Attuatore pneumatico serie PN9000 | Attuatori pneumatici | |||||
| 5 | Valvola di controllo | KE73 | KE43 | KE63 | Valvole di controllo | |||
| 6, 19 | Filtro (a vite) | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 8 | Sfiato dell'aria | AV21 | Sfiati ed espulsori d'aria | |||||
| 15, 18 | Valvola di non ritorno a disco | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | |||||
| 2, 9, 12, 13, 20 | Valvola a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
| 11 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||
| 7, 10 | Valvola di non ritorno a pistone | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 17 | Pompa | Pompa automatica MFP14 | Pompe a pressione | |||||
| 1 | Valvola di arresto a soffietto | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |||
| 3 | Filtro (flangiato) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtri e setacci | |
| 14 | Finestra di ispezione | Doppia finestra di ispezione in ottone | Finestre di ispezione | |||||
| 16 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | Scaricatori di condensa a galleggiante sferico | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application