Batterie di riscaldamento dell'aria
Sistema di controllo automatico per batterie di riscaldamento dell'aria
Installazione raccomandata per batterie di riscaldatori o riscaldatori singoli a temperatura controllata.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 1 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 3 | Valvola di controllo | regolare il flusso di vapore alla batteria |
| 4 | Controllo della temperatura | regolare la posizione della valvola |
| 5 | Staffa di montaggio a parete | fissare a parete il sensore di temperatura |
| 6 - 10 | Gruppo di scarico linea di alimentazione vapore | |
| 11 | Filtro (inclinato) | proteggere lo scaricatore di condensa dai residui |
| 12 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | rimuovere la condensa dalla batteria |
| 13 | Scaricatore di condensa | drenare la condensa dalla batteria allo spegnimento |
| 14 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso della condensa nella batteria |
| 15 | Valvola di isolamento | isolare il gruppo di scarico a fini di manutenzione |
| 16 | Valvola rompivuoto | favorire la rimozione della condensa in condizioni di stallo |
| 17 | Valvola di isolamento |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 10, 15 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | A3S | Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto | |||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | |||||
| 2, 7 | Filtro a 'Y' | Fig 1 o 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | ||
| 3 | Valvola di controllo | SB, KA51 o KB51 | KA31 o KB31 | Valvole di controllo | ||||
| 4 | Controllo automatico | Sensore e attuatore SA121 o SA128 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 5 | Staffa di montaggio a parete | Per il sensore SA121 o SA128 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 8, 12 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | IFT14 | Scaricatori di condensa a galleggiante sferico | |||||
| 9, 14 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 11 | Filtro inclinato | Fig 4 o 6 | Filtri e setacci | |||||
| 13 | Scaricatore di condensa | N. 8 | Scaricatori di condensa a temperatura fissa | |||||
| 16 | Valvola rompivuoto | VB14 | VB21 | Valvole rompivuoto | ||||
| 17 | Valvola di isolamento | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application