Generale
Tipica stazione di misurazione (flangia/vite)
Componenti di un sistema di misurazione del vapore:
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 2 | Valvola di isolamento | permettere di mantenere lo sfiato dell'aria senza spegnimento |
| 3 | Sfiato dell'aria | sfiatare dall'aria la linea di alimentazione del vapore all'avviamento |
| 4 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 5 | Filtro | proteggere il misuratore di portata dai residui |
| 6 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso attraverso il misuratore |
| 7 - 12 | Gruppo di scarico della condensa del separatore | |
| 13 | Misuratore di portata del vapore | misurare la portata di vapore verso l'impianto |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separatore | S2, S3 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | Separatori e camicie di isolamento | ||
| 2, 4, 7, 11 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | Valvole di arresto HV3 | ||||
| Tipo a soffietto | BSA1 | BSA2 | BSA3 o A3S | Valvole di arresto a soffietto | ||||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10, M20 | M10, M20 | Valvole a sfera | |||||
| 3 | Sfiato dell'aria | AV13 | AV21 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 5, 8 | Filtro | Fig 1, 3 o 12 | Fig 13 o 33 | Fig 12SG, 37SG | Fig 14 o 34 | Fig 16, 16L o 36 | Filtri e setacci | |
| 6, 10 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | |||
| 9 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | FT14 | FT44 | FT16, FT46 | Scaricatori di condensa a galleggiante sferico | |||
| 12 | Unità tubazioni con misuratori di portata | Tipo e materiale specificato | Computer, display e trasduttori | |||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application