Acqua

Stazione di controllo della pressione, ad azione diretta, con rilevamento remoto (a vite)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione di controllo della pressione, ad azione diretta, con rilevamento remoto (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare la stazione di valvole di riduzione a fini di manutenzione
2 Filtro proteggere la valvola di riduzione dai residui
3 Manometro monitorare la pressione a monte della valvola di riduzione
4 Valvola di riduzione portare l'alimentazione dall'alta alla bassa pressione
5 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
6 Manometro monitorare la pressione a valle della valvola di riduzione
7 Valvola di isolamento impostare la pressione della valvola di riduzione in condizioni di vuoto
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1, 7 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
2 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
3, 6 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
4 Valvola di riduzione della pressione     DRV7     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
5 Valvola di sicurezza (tenuta morbida) SV615 SV73       Valvole di sicurezza

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application