Pressione

Stazione pneumatica di controllo della pressione (a vite)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione pneumatica di controllo della pressione (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Regolatore d'aria regolare la pressione dell'aria al controller pneumatico
2 Controller pneumatico controllare la valvola
3 Regolatore d'aria regolare la pressione dell'aria al controller pneumatico
4 Posizionatore valvola P/P assicurare che la valvola funzioni correttamente in tutte le condizioni di carico
5 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
6 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
7 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
8 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
9 Filtro proteggere l'installazione dai residui
10 Manometro monitorare la pressione di alimentazione del vapore
11 Valvola di controllo controllare il flusso di vapore alla pressione richiesta
12 Manometro monitorare la pressione a valle
13 Valvola di isolamento impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
14 - 18 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
7 Separatore   S2 S1 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
8, 13, 14, 18 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
1, 3 Regolatore d'aria Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 Filtri/Regolatori
9, 15 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
10, 12 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
4 Posizionatore Posizionatore pneumatico/pneumatico PP5 Posizionatori, controller e sensori
5 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
11 Valvola di controllo     KE71 KE41 KE61 Valvole di controllo
6 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza
2 Controller Controller pneumatico serie PN600 Posizionatori, controller e sensori
16 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
17 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application