Spirax Sarco Italia
Tel: +39.0362.49171
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Fax: +39.0362.4917310
marketing@it.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/it/
Pressione
Stazione di riduzione in parallelo a comando pilota (a vite)
Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere la valvola di riduzione dal vapore umido |
| 2 - 6 | Gruppo di scarico della condensa del separatore | |
| 7, 14 | Valvola di isolamento | isolare la stazione di riduzione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 8, 15 | Filtro | proteggere la valvola di riduzione dai residui |
| 9, 16 | Manometro | monitorare la pressione a monte |
| 10, 17 | Valvola di riduzione | portare l'alimentazione dall'alta alla bassa pressione |
| 11, 18 | Valvola di sicurezza | proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione |
| 12, 19 | Manometro | monitorare la pressione di controllo |
| 13, 20 | Valvola di isolamento | impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separatore | S2 | S1 | S5 | S6 | Separatori e camicie di isolamento | ||
| 2, 6, 7, 13, 14, 20 | Valvola di isolamento | Tipo a globo | HV3 | A3S | Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto | |||
| Tipo a pistone | RP31 | Valvole a pistone | ||||||
| Tipo a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | |||||
| 3, 8, 15 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 4 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT14 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||||
| 5 | Valvola di non ritorno | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 9, 12, 16, 19 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 10, 17 | Valvola di riduzione della pressione | DP27 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |||||
| 11, 18 | Valvola di sicurezza | SV615 | SV73 | Valvole di sicurezza | ||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application