Pressione

Stazione elettropneumatica di controllo della pressione (a vite)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione elettropneumatica di controllo della pressione (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
2 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Regolatore d'aria regolare la pressione d'aria al posizionatore della valvola
4 Filtro proteggere l'installazione dai residui
5 Manometro monitorare la pressione di alimentazione del vapore
6 Posizionatore valvola E/P assicurare che la valvola funzioni correttamente in tutte le condizioni di carico
7 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
8 Valvola di controllo controllare il flusso di vapore alla pressione richiesta
9 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
10 Controller elettronico controllare la valvola
11 Manometro monitorare la pressione a valle
12 Trasduttore di pressione trasmettere al controller un segnale di pressione elettronico
13 Valvola di isolamento impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
14 - 18 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S2 S1 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
2, 13, 14, 18 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3 Regolatore d'aria Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 Filtri/Regolatori
5, 11 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
6 Posizionatore Posizionatore intelligente SP200 Posizionatori, controller e sensori
7 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
8 Valvola di controllo     KE71 KE41 KE61 Valvole di controllo
9 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza
10 Controller Controller SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
12 Trasduttore di pressione Trasduttore di pressione EL2600 con sifone a 'U' Computer, display e trasduttori
16 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
19 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application