Pressione

Stazione di riduzione della pressione, ad azione diretta, con rilevamento remoto (a vite)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione di riduzione della pressione, ad azione diretta, con rilevamento remoto (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 - 5 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
6 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
7 Valvola di isolamento isolare lo sfiato dell'aria a fini di manutenzione
8 Filtro proteggere la valvola di riduzione dai residui
9 Manometro monitorare la pressione a monte della valvola di riduzione
10 Valvola di riduzione portare l'alimentazione dall'alta alla bassa pressione
11 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
12 Tampone d'acqua proteggere il diaframma della valvola di riduzione dalla temperatura del vapore
13 Manometro monitorare la pressione a valle della valvola di riduzione
14 Valvola di isolamento isolare la stazione di riduzione dalla linea di alimentazione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1, 5, 7, 14 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
2 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
3 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
4, 8 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
6 Separatore   S2 S1 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
9, 13 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
10 Valvola di riduzione della pressione     DRV7     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
11 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza
12 Tampone d'acqua Tenuta d'acqua a vite tipo WS4 Valvole di riduzione e limitazione della pressione

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application