Pressione

Stazione di riduzione ad azione diretta (a vite)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione di riduzione ad azione diretta (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere la valvola di riduzione dal vapore umido
2 - 6 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
7 Valvola di isolamento isolare la stazione di riduzione dalla linea di alimentazione del vapore
8 Filtro proteggere la valvola di riduzione dai residui
9 Manometro monitorare la pressione a monte
10 Valvola di riduzione ridurre l'alimentazione di alta pressione
11 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
12 Manometro monitorare la pressione di controllo della valvola di riduzione
13 Valvola di isolamento impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S2 S1 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
2, 6, 7, 13 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3, 8 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
4 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
5 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
9, 12 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
10 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
11 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application