Pressione

Stazione di riduzione ad azione diretta (con flangia)

Lo schema illustra il modo corretto di installare una stazione di riduzione e la funzione di ogni componente.

Stazione di riduzione ad azione diretta (con flangia)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere la valvola di riduzione dal vapore umido
2 - 6 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
7 Valvola di isolamento isolare la stazione di riduzione dalla linea di alimentazione del vapore
8 Filtro proteggere la valvola di riduzione dai residui
9 Manometro monitorare la pressione a monte
10 Valvola di riduzione ridurre l'alimentazione di alta pressione
11 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
12 Manometro monitorare la pressione di controllo della valvola di riduzione
13 Valvola di isolamento impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S3 S13 S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
2, 6, 7, 13 Valvola di isolamento Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
Valvola a sfera       M20 M20 Valvole a sfera
3, 8 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 36, Fig 3616 Filtri e setacci
4 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo   IFT53 IFT57 IFT54   Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
5 Valvola di non ritorno         DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
9, 12 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
10 Valvola di riduzione della pressione     DP27 DP143 DP163 Valvole di riduzione e limitazione della pressione
11 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Valvole di sicurezza

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application