Rievaporato

Installazione di un serbatoio di rievaporazione standard

Componenti necessari per un sistema con serbatoio di rievaporazione.

Installazione di un serbatoio di rievaporazione standard
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dal rievaporato
2 Valvola di isolamento isolare lo sfiato dell'aria dal serbatoio di rievaporazione
3 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
4 Manometro monitorare la pressione del serbatoio di rievaporazione
5 Serbatoio di rievaporazione separare il rievaporato dalla condensa ad alta pressione
6 Valvola di isolamento isolare il gruppo di scarico dal serbatoio di rievaporazione
7 Filtro proteggere lo scaricatore dai residui
8 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico drenare la condensa dal serbatoio di rievaporazione
9 Valvola di non ritorno evitare il riflusso attraverso lo scaricatore
10 Valvola di isolamento isolare lo scaricatore dal sistema della condensa
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Attuatori elettrici
2, 6, 10 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Valvole di sicurezza
4 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
5 Serbatoio di rievaporazione Serbatoio di rievaporazione tipo FV Dispositivi di controllo spurghi TDS
7 Filtro Fig 1 o 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 Filtri e setacci
8 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
9 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application