Rievaporato
Scambiatore di calore con raffreddamento del rievaporato e drenaggio attivo
Recupero di energia dalla condensa con un raffreddatore del rievaporato.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Separatore | proteggere la valvola di reintegro del vapore dal vapore umido |
| 2 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Valvola di controllo automatica | regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore |
| 5 | Valvola di non ritorno | evitare l'introduzione di aria nel sistema della condensa |
| 6 | Controllo della temperatura | rilevare e controllare la temperatura dell'acqua in uscita dal riscaldatore |
| 7 - 12 | Gruppo di scarico della condensa del separatore | |
| 13 | Sfiato dell'aria | sfiatare l'aria dal sistema della condensa |
| 14 | Valvola di isolamento | isolare lo scambiatore di calore dal serbatoio di rievaporazione |
| 15 | Filtro | proteggere lo scaricatore di condensa del riscaldatore dai residui |
| 16 | Valvola di non ritorno | evitare il riflusso dello scaricatore di condensa della pompa |
| 17 | Valvola di isolamento | isolare il gruppo di scarico dal serbatoio di rievaporazione |
| 18 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | drenare la condensa dallo scambiatore di calore |
| 19 | Valvola di non ritorno visibile | evitare il riflusso della condensa |
| 20 | Serbatoio di rievaporazione | separare il rievaporato e la condensa dal riscaldatore |
| 21 - 24 | Gruppo di scarico linea di alimentazione vapore | |
| 25 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 26 | Valvola di non ritorno | assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa |
| 27 | Pompa per la condensa | pompare la condensa dal serbatoio |
| 28 | Valvola di non ritorno | assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa |
| 29 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dalla linea della condensa |
| 30 | Valvola di scarico | drenare la pompa e il tubo della condensa a fini di manutenzione |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separatore | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Separatori e camicie di isolamento | |||
| 2 | Valvola di arresto a soffietto | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |||
| 3 | Filtro (flangiato) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtri e setacci | |
| 4 | Valvola di controllo (flangiata) | KA33 o KB33 | KA43 o KB43 o KC43 | Valvole di controllo | ||||
| 6 | Dispositivo di controllo automatico | Sensore e attuatore SA121 o SA128 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 | Valvola a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
| 5, 8, 16 | Valvola di non ritorno a pistone | LCV1 | LCV2 | Valvole di non ritorno | ||||
| 9, 18, 23 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT14 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||||
| 11, 15, 22 | Filtro (a vite) | Fig 1, o 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Filtri e setacci | ||
| 13 | Sfiato dell'aria | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 20 | Serbatoio di rievaporazione | Serbatoio di rievaporazione tipo FV | Dispositivi di controllo spurghi TDS | |||||
| 25, 27 | Valvola di non ritorno a disco | DCV1 | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | ||||
| 26 | Pompa automatica | Pompa automatica MFP14 | Pompe a pressione | |||||
| 19 | Valvola di non ritorno visibile | Controllo visuale | Finestre di ispezione | |||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application