Rievaporato

Serbatoio di rievaporazione con reintegro e limitazione di pressione controllati

Componenti necessari per un sistema con serbatoio di rievaporazione controllato.

Serbatoio di rievaporazione con reintegro e limitazione di pressione controllati
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dal rievaporato
2 Valvola di isolamento isolare lo sfiato dell'aria dal serbatoio di rievaporazione
3 Valvola di isolamento isolare la valvola di limitazione dal serbatoio di rievaporazione
4 Filtro proteggere la valvola di limitazione dai residui
5 Valvola di limitazione sfiatare in atmosfera il vapore in eccesso
6 Valvola di isolamento isolare la valvola di limitazione dal sistema di sfiato
7 Separatore proteggere la valvola di reintegro del vapore dal vapore umido
8 Valvola di isolamento isolare la valvola di reintegro dalla linea di reintegro del vapore
9 Filtro proteggere la valvola di reintegro del vapore dai residui
10 Valvola di reintegro del vapore mantenere la pressione minima del vapore nel serbatoio di rievaporazione
11 Manometro monitorare la pressione nelle tubazioni
12 Valvola di isolamento isolare l'impianto vapore a bassa pressione dal serbatoio di rievaporazione
13 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
14 - 19 Gruppo di scarico della condensa del separatore
20 Manometro monitorare la pressione nel serbatoio di rievaporazione
21 Serbatoio di rievaporazione separare il rievaporato dalla condensa ad alta pressione
22 - 27 Gruppo di scarico condensa serbatoio di rievaporazione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
2, 14, 18, 22, 25 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3, 6, 8, 12 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
4, 9 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
5 Valvola di limitazione       SDP143   Valvole di riduzione e limitazione della pressione
7 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
11, 20 Manometro Manometro PG con tubi sifonati a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
10 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
13 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Valvole di sicurezza
15, 24 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
16, 23 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
17, 23 Filtro (a vite) Fig 1 o 12   Fig 12SG     Filtri e setacci
21 Serbatoio di rievaporazione Serbatoio di rievaporazione tipo FV Dispositivi di controllo spurghi TDS

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application