Rievaporato
Recupero del rievaporato dai sistemi di controllo TDS
Recupero di energia dal rievaporato e dallo spurgo residuo.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Attuatore elettrico | azionare la valvola di reintegro dell'acqua fredda |
| 2 | Valvola di controllo | regolare il flusso di reintegro dell'acqua fredda |
| 3 | Valvola rompivuoto | evitare il riflusso dell'acqua del serbatoio |
| 4 | Collettore di sfiato | scaricare il rievaporato a una velocità di sicurezza |
| 5 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 6 | Controller elettronico | controllare il livello dell'acqua di reintegro nel serbatoio |
| 7 | Sonda capacitiva | rilevare il livello dell'acqua del serbatoio |
| 8 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dal serbatoio di reintegro acqua fredda |
| 9 | Pompa di ricircolo | far circolare l'acqua di reintegro attraverso il riscaldatore |
| 10 | Filtro | proteggere la pompa dai residui |
| 11 | Valvola di isolamento | isolare la pompa dal riscaldatore |
| 12 | Valvola di isolamento | isolare il riscaldatore dal serbatoio di reintegro |
| 13 | Filtro | proteggere il riscaldatore dai residui |
| 14 | Manometro | monitorare la pressione del serbatoio di rievaporazione |
| 15 | Serbatoio di rievaporazione | separare il rievaporato dallo spurgo residuo |
| 16 | Valvola di sicurezza | proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione |
| 17 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | drenare l'acqua di spurgo dal serbatoio di rievaporazione |
| 18 | Valvola di scarico | scaricare il serbatoio di rievaporazione a fini di manutenzione |
| 19 | Valvola di scarico | drenare il circuito a pompa a fini di manutenzione |
| 20 | Scambiatore di calore a piastre | scaldare l'acqua di reintegro proveniente dall'acqua di spurgo |
| 21 | Sensore di temperatura | attivare la pompa durante i periodi di spurgo |
| 22 | Collettore di condensazione | condensare il rievaporato nel serbatoio di alimentazione della caldaia |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attuatore elettrico | Attuatore serie EL5600 | Attuatori elettrici | |||||
| 2 | Valvola di controllo | KE73 | KE43 | Valvole di controllo | ||||
| 3 | Valvola rompivuoto | VB14 | VB21 | Valvole rompivuoto | ||||
| 4 | Collettore di sfiato | Collettore di sfiato serie VH | Collettori di sfiato | |||||
| 5 | Controller elettronico | Controllo di livello LC2200 | Dispositivi di controllo del livello | |||||
| 6 | Sfiato dell'aria | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 7 | Sonda capacitiva | Sonda di livello LP20 con preamplificatore PA20 | Dispositivi di controllo del livello | |||||
| 8, 11, 12, 18, 19 | Valvola a sfera | M10 | M10 | Valvole a sfera | ||||
| 9 | Pompa di ricircolo | Pompa di ricircolo RP1 o RP2 | Dispositivi di controllo spurghi TDS (v. SB-P404-11) | |||||
| 10, 13, 22 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Filtri e setacci | ||
| 14 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 15 | Serbatoio di rievaporazione | Serbatoio di rievaporazione tipo FV | Dispositivi di controllo spurghi TDS | |||||
| 16 | Valvola di sicurezza | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Valvole di sicurezza | ||
| 17 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT14 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||||
| 20 | Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre serie M3, M6 | Sistemi di recupero del calore | |||||
| 21 | Termostato | Tipo HTS3 | Dispositivi di controllo spurghi TDS (v. SB-P404-11) | |||||
| 22 | Collettore di condensazione | Tipo DH | Serbatoi di alimentazione | |||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application