Recupero della condensa
Scambiatore di calore a piastre con scaricatore di condensa
Uso di uno scaricatore a galleggiante per il drenaggio di uno scambiatore di calore in un sistema della condensa non immerso.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Controller elettronico | azionare la valvola di controllo |
| 2 | Regolatore d'aria | alimentare il posizionatore con aria alla giusta pressione |
| 3 | Valvola di isolamento | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 4 | Separatore | proteggere l'installazione dal vapore umido |
| 5 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 6 | Valvola di controllo sovratemperatura | proteggere l'installazione dalla sovratemperatura |
| 7 | Valvola di riduzione della pressione | ridurre la pressione del sistema |
| 8 | Manometro | monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione |
| 9 | Valvola di isolamento | permettere di impostare la valvola di riduzione in condizioni di vuoto |
| 10 | Posizionatore E/P | posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico |
| 11 | Attuatore pneumatico | azionare la valvola di controllo |
| 12 | Valvola di sicurezza | proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione |
| 13 | Manometro | monitorare la pressione di alimentazione dello scambiatore di calore |
| 14 | Valvola di isolamento | isolare lo sfiato dell'aria e la valvola rompivuoto dalla linea di alimentazione del vapore |
| 15 | Valvola rompivuoto | favorire la rimozione della condensa dal riscaldatore in condizioni di stallo |
| 16 | Sfiato dell'aria | sfiatare l'aria dalla linea di alimentazione del vapore dello scambiatore di calore |
| 17 | Scambiatore di calore a piastre | scaldare il fluido secondario con il vapore del circuito primario |
| 18 | Sensore di sovratemperatura | rilevare le condizioni di sovatemperatura dell'acqua secondaria |
| 19 | Sezionatore di sovratemperatura | chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura |
| 20 | Valvola di controllo | regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore |
| 21 | Sensore di temperatura | rilevare la temperatura dell'acqua secondaria |
| 22 - 27 | Gruppo di scarico della condensa del separatore | |
| 28 - 33 | Gruppo di scarico condensa dello scambiatore di calore | |
| 34 | Manometro | monitorare la pressione di alimentazione del vapore |
| 35 | Valvola di isolamento | isolare il flusso secondario dallo scambiatore di calore |
| 36 | Valvola di isolamento | isolare il ritorno secondario dallo scambiatore di calore |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, 13, 32 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 2 | Filtro dell'aria / Regolatore | Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 | Filtri/Regolatori | |||||
| 10 | Posizionatore E/P | Posizionatore elettropneumatico SP200 | Posizionatori, controller e sensori | |||||
| 11 | Attuatore pneumatico | Attuatore pneumatico serie PN9000 | Attuatori pneumatici | |||||
| 20 | Valvola di controllo | KE73 | KE43 | KE63 | Valvole di controllo | |||
| 12 | Valvola di sicurezza | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Valvole di sicurezza | ||
| 1 | Controller elettronico | Controller serie SX25, SX75 | Posizionatori, controller e sensori | |||||
| 4 | Separatore | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Separatori e camicie di isolamento | |||
| 3, 9 | Valvola di arresto a soffietto | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |||
| 5, 25, 30 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtri e setacci | |
| 7 | Valvola di riduzione della pressione | DP27 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |||||
| 16 | Sfiato dell'aria | AV13 | AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | ||||
| 15 | Valvola rompivuoto | VB14 | VB21 | Valvole rompivuoto | ||||
| 6 | Valvola di controllo | KA33 o KB33 | KA43, KB43 o KC43 | Valvole di controllo | ||||
| 19 | Sezionatore di sovratemperatura | Sezionatore di sovratemperatura HL10 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 18 | Sistema di controllo | Sistema di controllo tipo 130 | Dispositivi di controllo automatici | |||||
| 21 | Sensore di temperatura | Sensore di temperatura EL2200 | Valvole di controllo | |||||
| 23, 28 | Valvola di non ritorno a disco | DCV1 | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | ||||
| 14, 22, 26, 27, 31, 33, 34 | Valvola a sfera | M10 o M20 | M10 o M20 | Valvole a sfera | ||||
| 24, 29 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |||
| 17 | Scambiatore di calore a piastre | Valvole a sfera | ||||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application