Recupero della condensa

Scambiatore di calore a piastre con valvola di controllo secondaria

Uno scambiatore di calore a piastre con valvola di controllo secondaria:

Scambiatore di calore a piastre con valvola di controllo secondaria
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
2 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Valvola di controllo sovratemperatura proteggere l'installazione dalla sovratemperatura
5 Manometro monitorare la pressione di alimentazione del vapore
6 Valvola di riduzione della pressione ridurre la pressione del sistema
7 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
8 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
9 Controller elettronico azionare la valvola di controllo
10 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
11 Posizionatore E/P posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico
12 Valvola rompivuoto favorire la rimozione della condensa dal riscaldatore in condizioni di stallo
13 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dalla linea di alimentazione del vapore dello scambiatore di calore
14 Valvola di isolamento isolare lo sfiato dell'aria e la valvola rompivuoto dalla linea di alimentazione del vapore
15 Sensore di sovratemperatura rilevare le condizioni di sovatemperatura dell'acqua secondaria
16 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
17 Controller elettronico azionare la valvola di controllo
18 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua secondaria
19 Valvola di isolamento isolare il flusso secondario dalla valvola di controllo a 3 vie
20 Valvola di controllo a 3 vie miscelare il ritorno secondario con il flusso dello scambiatore di calore
21 Valvola di equilibratura equilibrare il flusso nel bypass con lo scambiatore di calore
22 - 27 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
28 Sezionatore di sovratemperatura chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura
29 - 34 Gruppo di scarico condensa dello scambiatore di calore  
35 Valvola di isolamento isolare il ritorno secondario dallo scambiatore di calore
36 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua secondaria
37 Valvola di isolamento monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
38 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
39 Manometro monitorare la pressione allo scambiatore di calore
40 Posizionatore E/P posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico
41 Scambiatore di calore a piastre riscaldare il fluido secondario
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
5, 7, 37 Manometro Manometro 100 mm di diametro con tubi sifonati a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
20 Valvola di controllo (acqua)     QL73M QL43M   Valvole di controllo
11, 38 Posizionatore Posizionatore elettropneumatico SP200 Posizionatori, controller e sensori
10, 16 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
36 Valvola di controllo (vapore)     KE71 KE71B   Valvole di controllo
8 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza
9, 17 Controller elettronico Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
2 Separatore   S2 S1 S5   Separatori e camicie di isolamento
1, 35 Valvola di arresto a soffietto       A3S   Valvole di arresto a soffietto
3, 25, 31 Filtro Fig 12   Fig 12 Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
6 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
13 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
12 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
4 Valvola di controllo SB, KA51, KC51 o KB51 KC31, KA31 o KB31       Dispositivi di controllo automatici o Valvole di controllo
27 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
15 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Valvole di controllo
18, 34 Sensore di temperatura Sensore di temperatura EL2200 Valvole di controllo
23, 30 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
14, 19, 22, 26, 28, 32, 33 Valvola a sfera (a vite o flangiata)       M10 M10 Valvole a sfera
24, 30 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
39 Scambiatore di calore a piastre           Valvole a sfera
21 Valvola di equilibratura   BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T Valvole di arresto a soffietto

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application