Recupero della condensa

Scambiatore di calore a piastre con sistema di drenaggio attivo

Scambiatore di calore a piastre con recupero di calore e drenaggio reattivo:

Scambiatore di calore a piastre con sistema di drenaggio attivo
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare l'installazione dai sistemi della condensa e del vapore
2 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
3 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
4 Valvola di controllo proteggere l'installazione dalla sovratemperatura
5 Valvola di riduzione ridurre la pressione del sistema
6 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
7 Regolatore d'aria alimentare il posizionatore con aria alla giusta pressione
8 Controller elettronico azionare la valvola di controllo
9 Valvola di isolamento isolare l'installazione dai sistemi della condensa e del vapore
10 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
11 Posizionatore E/P posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico
12 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
13 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
14 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
15 Scambiatore di calore a piastre scaldare il fluido secondario con il vapore del circuito primario
16 Sistema di controllo sovratemperatura controllare la valvola di sezionamento per sovratemperatura
17 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua secondaria
18 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
19 Valvola di non ritorno a disco evitare il riflusso del fluido
20 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo rimuovere la condensa quando si forma
21 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
22 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
23 Sezionatore di sovratemperatura chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura
24 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
25 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
26 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
27 Valvola di non ritorno a disco evitare il riflusso del fluido
28 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo rimuovere la condensa quando si forma
29 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo rimuovere la condensa quando si forma
30 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
31 Pompa automatica rimuovere la condensa in condizioni di stallo
32 Valvola di non ritorno a disco evitare il riflusso del fluido
33 Sfiato dell'aria sfiatare automaticamente l'aria dal sistema della pompa
34 Valvola di isolamento isolare l'installazione
35 Valvola di non ritorno a disco evitare il riflusso del fluido
36 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo rimuovere la condensa quando si forma
37 Valvola di non ritorno a disco evitare il riflusso del fluido
38 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
39 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
40 Valvola a sfera isolare i vari sistemi
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
6, 14, 39 Manometro Manometro PG con tubi sifonati a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
7 Filtro dell'aria / Regolatore Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 Filtri/Regolatori
11 Posizionatore Posizionatore elettropneumatico SP200 Posizionatori, controller e sensori
10 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
12 Valvola di controllo     KE73 KE43   Valvole di controllo
13 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Valvole di sicurezza
8 Controller elettronico Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
2 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
1, 9, 34 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
3, 21, 25 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
5 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
4 Valvola di controllo   KA33 o KB33   KA43, KB43 o KC43   Valvole di controllo
23 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
16 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Valvole di controllo
19 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
18 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Dispositivi di controllo automatici
17 Sensore di temperatura Sensore di temperatura EL2200 Valvole di controllo
18, 22, 24, 26, 30, 38, 40 Valvola a sfera       M10 o M20 M10 o M20 Valvole a sfera
20, 28, 29, 36 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo   IFT53 IFT57 IFT54   Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
19, 27, 32, 35, 37 Valvola di non ritorno a disco         DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
33 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
31 Pompa automatica Pompa automatica MFP14 Pompe a pressione
15 Scambiatore di calore a piastre           Valvole a sfera

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application