Recupero della condensa

Drenaggio di un sistema del vuoto verso una linea di ritorno rialzata

Drenaggio di un sistema del vuoto con pompa meccanica e aria compressa.

Drenaggio di un sistema del vuoto verso una linea di ritorno rialzata
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Filtro dell'aria mantenere pulita l'aria compressa della pompa
2 Filtro agire come prefiltro prima del filtro dell'aria
3 Valvola di isolamento isolare la pompa dal sistema del vuoto
4 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione d'aria
5 Valvola di isolamento isolare la pompa dal sistema del vuoto
6 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
7 Pompa per la condensa drenare la condensa dal sistema del vuoto
8 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
9 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione d'aria
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Filtro dell'aria Filtro aria compressa internazionale Spirax-Monnier IF2 Filtri
2 Filtro Fig 1 o 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
3, 4, 5, 9 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
6, 8 Valvola di non ritorno a disco DCV1       DCV2, 3, 4, 5, 6 o 9 Valvole di non ritorno
7 Pompa automatica Pompa automatica MFP14 Pompe a pressione

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application