Recupero della condensa

Drenaggio di batterie di riscaldamento multiple con gruppi di pompaggio normali e antigelo

Uso di uno scaricatore con pompa meccanica per il drenaggio di uno scambiatore di calore a tubi d'acqua in stallo.

Drenaggio di batterie di riscaldamento multiple con gruppi di pompaggio normali e antigelo
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dalla batteria di riscaldamento
2 Valvola di non ritorno prevenire l'introduzione di aria nella batteria di riscaldamento
3 Valvola rompivuoto favorire il drenaggio della condensa dalla batteria in condizioni di stallo
4 Valvola di controllo della temperatura regolare il flusso di vapore alla batteria
5 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
6 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
7 Valvola rompivuoto favorire il drenaggio della condensa dalla batteria in condizioni di stallo
8 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria dalla batteria di riscaldamento
9 Valvola di non ritorno prevenire l'introduzione di aria nella batteria di riscaldamento
10 Valvola di controllo della temperatura regolare il flusso di vapore alla batteria
11 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
12 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
13 Valvola di isolamento isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore
14 Scaricatore di condensa mantenere libera dalla condensa la linea di alimentazione del vapore
15 Valvola di isolamento isolare lo scaricatore di condensa dalla linea della condensa
16 Valvola di isolamento isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore
17 Scaricatore di condensa mantenere libera dalla condensa la linea di alimentazione del vapore
18 Valvola di isolamento isolare lo scaricatore di condensa dalla linea della condensa
19 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa
20 - 24 & 25 - 29 Gruppo di scarico della condensa per batteria di riscaldamento
30 Scaricatore di condensa mantenere libera dalla condensa la batteria di riscaldamento quando non utilizzata
31 Scaricatore di condensa mantenere libera dalla condensa la batteria di riscaldamento quando non utilizzata
32 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore
33 Filtro proteggere la pompa della condensa dai residui
34 Valvola di isolamento isolare la pompa dal serbatoio della condensa
35 Filtro proteggere la pompa della condensa dai residui
36 Pompa per la condensa pompare la condensa dal serbatoio della condensa
37 - 41 Gruppo scaricatori di condensa per l'alimentazione di vapore alla pompa della condensa
42 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa nel serbatoio
43 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa nella pompa
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
3, 7 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
6, 12 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
4, 10 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
1, 8 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 41 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
24, 25, 33, 35, 37 Filtro (a vite) Fig 1 o 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
22, 27, 39 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico     FT14   FT16 Scaricatori di condensa a galleggiante sferico
3 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
38, 42 Valvola di non ritorno a disco DCV1       DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
36 Pompa Pompa automatica MFP14 Pompe a pressione
14, 17 Connettore girevole e scaricatore         UTD30, PC10 Connettori girevoli e scaricatori
30, 31 Scaricatore di condensa     N. 8     Scaricatori di condensa a temperatura fissa

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application