Recupero della condensa

Sistema di drenaggio attivo con linee separate per la condensa

Uno scambiatore di calore a piastre con rimozione attiva della condensa e linee di ritorno della condensa separate:

Sistema di drenaggio attivo con linee separate per la condensa
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
2 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Valvola di controllo sovratemperatura proteggere l'installazione dalla sovratemperatura
5 Valvola di riduzione della pressione ridurre la pressione del sistema
6 Manometro monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
7 Regolatore d'aria regolare l'alimentazione d'aria al posizionatore della valvola
8 Controller elettronico azionare la valvola di controllo
9 Valvola di isolamento monitorare la pressione impostata della valvola di riduzione
10 Attuatore pneumatico azionare la valvola di controllo
11 Posizionatore E/P posizionare correttamente la valvola in tutte le condizioni di carico
12 Valvola di controllo regolare il flusso di vapore allo scambiatore di calore
13 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
14 Manometro monitorare la pressione di alimentazione dello scambiatore di calore
15 Scambiatore di calore a piastre riscaldare il fluido secondario
16 Sensore di sovratemperatura rilevare le condizioni di sovatemperatura dell'acqua secondaria
17 Sensore di temperatura rilevare la temperatura dell'acqua secondaria
18 - 23 Gruppo di scarico della condensa del separatore  
24 Sezionatore di sovratemperatura chiudere, in caso di necessità, la valvola di sovratemperatura
25 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore
26 Filtro proteggere la pompa e lo scaricatore di condensa dai residui
27 - 32 Gruppo di scarico linea di alimentazione vapore  
33 Pompa per la condensa pompare la condensa dallo scambiatore di calore
34 Valvola di non ritorno evitare l'introduzione di aria nel sistema della condensa
35 Sfiato dell'aria sfiatare l'aria da pompa e serbatoio
36 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea della condensa
37 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
38 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico far passare la condensa dallo scambiatore di calore
39 Valvola di non ritorno assicurare il flusso direzionale attraverso la pompa
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
6, 14, 40 Manometro Manometro 100 mm di diametro con tubi sifonati a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
7 Filtro dell'aria / Regolatore Regolatore d'aria/Filtro ad alta efficienza Spirax-Monnier MPC2 Filtri/Regolatori
11 Posizionatore Posizionatore elettropneumatico SP200 Posizionatori, controller e sensori
10 Attuatore pneumatico Attuatore pneumatico serie PN9000 Attuatori pneumatici
12 Valvola di controllo     KE73 KE43 KE63 Valvole di controllo
13 Valvola di sicurezza   SV73 SV607 SV74, SV604 SV606 Valvole di sicurezza
8 Controller elettronico Controller serie SX25, SX75 Posizionatori, controller e sensori
2 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
1, 9 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
3, 22, 26, 31 Filtro Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
5 Valvola di riduzione della pressione     DP27     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
35 Sfiato dell'aria AV13     AVC32   Sfiati ed espulsori d'aria
4 Valvola di controllo   KA33 o KB33   KA43, KB43 o KC43   Valvole di controllo
24 Sezionatore di sovratemperatura Sezionatore di sovratemperatura HL10 Dispositivi di controllo automatici
16 Sistema di controllo Sistema di controllo tipo 130 Valvole di controllo
17 Sensore di temperatura Sensore di temperatura EL2200 Valvole di controllo
19, 28, 34, 37, 39 Valvola di non ritorno a disco         DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 41 Valvola a sfera       M10 o M20 M10 o M20 Valvole a sfera
20, 29, 38 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico   FT43 FT14 FT44 FT46 Scaricatori di condensa a galleggiante sferico
15 Scambiatore di calore a piastre           Valvole a sfera
33 Pompa automatica     MFP14 MFP14S MFP14SS Pompe a pressione

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application