Recupero della condensa

Drenaggio attivo di una batteria di riscaldamento

Uso di uno scaricatore con pompa meccanica per il drenaggio di una batteria di riscaldamento in stallo.

Drenaggio attivo di una batteria di riscaldamento
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
2 Valvola di isolamento isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
4 Valvola di controllo della temperatura regolare il flusso di vapore alla batteria
5 - 10 Gruppo scaricatore di condensa per separatore
11 Sfiato dell'aria sfiatare automaticamente l'aria dal serbatoio della pompa
12 Valvola di non ritorno prevenire l'introduzione di aria nella pompa
13 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea di alimentazione del vapore
14 Filtro proteggere la pompa della condensa dai residui
15 - 18 Gruppo scaricatori di condensa per alimentazione vapore gruppo di scarico per la linea di alimentazione del vapore della pompa
19 Filtro proteggere la valvola di controllo dai residui
20 Valvola di isolamento isolare la pompa dalla linea della condensa
21 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa nella pompa
22 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico scaricare correttamente la condensa dal serbatoio
23 Pompa per la condensa scaricare la condensa in condizioni di stallo
24 Valvola di non ritorno evitare il riflusso della condensa dalla pompa
25 Finestra di ispezione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S3   S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
2, 5 Valvola di arresto a soffietto   BSA1 BSA2 BSA3   Valvole di arresto a soffietto
3 Filtro (flangiato) Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Filtri e setacci
4 Valvola di controllo della temperatura     37D     Dispositivi di controllo automatici
5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 Valvola a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
6, 12, 16 Valvola di non ritorno a pistone LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
7, 17, 22 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo     IFT14     Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
9, 14, 20 Filtro (a vite) Fig 1 o 12   Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
21, 24 Valvola di non ritorno a disco         DCV2, 3 o 4 Valvole di non ritorno
11 Sfiato dell'aria       AV21   Sfiati ed espulsori d'aria
23 Pompa Pompa automatica MFP14 Pompe a pressione
25 Finestra di ispezione Doppia finestra di ispezione in ottone Finestre di ispezione

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application