Stazioni di riduzione della pressione
Alimentazione di vapore filtrato di una autoclave
Produzione di vapore filtrato dal vapore d'impianto per una autoclave.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola a sfera | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Filtro del vapore | pulire il vapore in base ai requisiti specificati |
| 3 | Valvola a sfera | isolare il raffreddatore di campioni dalla linea di alimentazione del vapore |
| 4 | Regolatore di pressione / Valvola di riduzione | ridurre la pressione di processo |
| 5 | Attuatore valvola rotativa | azionare la valvola di on/off |
| 6 | Valvola a sfera sanitaria | isolare la camera dalla linea di alimentazione del vapore |
| 7 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | eliminare l'aria dal sistema |
| 8 | Valvola a sfera | isolare lo sfiato dell'aria dalla linea di alimentazione del vapore |
| 9 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | eliminare l'aria dalla camera |
| 10 | Valvola a sfera | isolare lo sfiato dell'aria dalla linea di alimentazione del vapore |
| 11 | Valvola a sfera | isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 12 | Scaricatore di condensa termodinamico | drenare il collettore di vapore dell'autoclave |
| 13 | Scaricatore di condensa termodinamico | drenare il filtro della condensa |
| 14 | Raffreddatore di campioni | campionare il vapore e testarne la qualità |
| 15 | Valvola a sfera | isolare lo scaricatore di condensa dalla camicia |
| 16 | Scaricatore di condensa | drenare la camicia di condensa |
| 17 | Valvola a sfera | isolare lo scaricatore di condensa dalla camera |
| 18 | Scaricatore di condensa | drenare la camera di condensazione |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 3, 6, 10, 11, 15, 17 | Valvola a sfera | Valvola a sfera M10 | Valvole a sfera | |
| 2 | Filtro del vapore | Filtro in acciaio inossidabile CSF16 | Filtri e setacci | |
| 4 | Regolatore di pressione / Valvola di riduzione | Regolatore di pressione in acciaio inossidabile SRV6 / Valvola di riduzione della pressione in acciaio inossidabile SRV66 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |
| 7, 9 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata | Scaricatore di condensa in acciaio inossidabile BTM o BTS7 | Scaricatori di condensa a pressione bilanciata | |
| 12, 13 | Scaricatori di condensa termodinamici | Scaricatore di condensa in acciaio inossidabile BTD52L | Scaricatori di condensa termodinamici | |
| 14 | Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche | Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche SC20 | Gruppi di raffreddamento campioni | |
| 19 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico FTS14 | Scaricatori di condensa a galleggiante sferico | |
| 5 | Attuatore valvola a sfera | Tipo BVA300 | Attuatori pneumatici | |
| 1 | Valvola a sfera | Valvola a sfera M10 | Valvole a sfera | |
| 18 | Filtro con valvola di spurgo | Filtro Fig 12 e valvola di depressurizzazione DV1 | Filtri e setacci e Valvole di depressurizzazione | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application