Stazioni di riduzione della pressione

Vapore filtrato per sterilizzazione e uso culinario

Produzione di vapore filtrato dal vapore d'impianto per uso culinario o per sterilizzazione.

Vapore filtrato per sterilizzazione e uso culinario
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore proteggere l'installazione dal vapore umido
2 Valvola a sfera isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di riduzione dai residui
4 Manometro monitorare la pressione di alimentazione
5 Valvola di riduzione ridurre la pressione di processo
6 Manometro impostare la pressione della valvola di riduzione
7 Valvola di sicurezza proteggere le apparecchiature a valle dalla sovrapressione
8 Valvola a sfera impostare la pressione della valvola di riduzione
9 Filtro del vapore pulire il vapore in base ai requisiti specificati
10 Valvola a sfera sanitaria isolare l'installazione dal sistema a valle
11 - 15 Valvola a sfera isolare l'installazione dal sistema a valle
16 Scaricatore di condensa termodinamico drenare il filtro della condensa
17 Valvola a sfera sanitaria isolare il raffreddatore di campioni dalla linea di alimentazione
18 Raffreddatore di campioni campionare il vapore e testarne la qualità
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S2 S1 S5, S7 S6, S8 Separatori e camicie di isolamento
 
N. Componente Rif. Spirax Sarco Dati prodotto
2, 8, 11, 15 Valvola a sfera Valvola a sfera M10 Valvole a sfera
3, 12 Filtro Fig 12 Filtro Filtri e setacci
4, 6 Manometro Manometro 100 mm di diametro con/senza tubo sifonato a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
5 Valvola di riduzione della pressione Valvola di riduzione della pressione DP27 Valvole di riduzione e limitazione della pressione
7 Valvola di sicurezza SV615 Valvole di sicurezza
9 Filtro del vapore Filtro per vapore pulito CSF16 Filtri e setacci
10, 17 Valvola a sfera sanitaria Valvola a sfera in acciaio inossidabile M70i Valvole a sfera
13 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo Scaricatore di condensa FT14 Scaricatori di condensa a galleggiante sferico
16 Scaricatore di condensa termodinamico Scaricatore di condensa in acciaio inossidabile MST21 Scaricatori di condensa termodinamici
18 Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche SC20 Gruppi di raffreddamento campioni
14 Valvola di non ritorno a pistone LCV1 Valvole di non ritorno

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application