Generatori
Tipica linea di alimentazione di vapore puro
Vapore puro da un generatore di vapore che riscalda un serbatoio di processo.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola a sfera per vapore pulito | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 2 | Scaricatore di condensa termodinamico | drenare la condensa dal collettore del generatore di vapore |
| 3 | Valvola a sfera per vapore pulito | isolare l'installazione dalla linea di alimentazione del vapore |
| 4 | Separatore di condensa | pulire il vapore in base ai requisiti specificati |
| 5 | Valvola a sfera per vapore pulito | isolare il raffreddatore di campioni dalla linea di alimentazione del vapore |
| 6 | Regolatore di pressione / Valvola di riduzione | ridurre la pressione di processo |
| 7 | Valvola a sfera per vapore pulito | isolare il processo dalla linea di alimentazione del vapore |
| 8 | Valvola a sfera per vapore pulito | isolare lo scaricatore di condensa dalla linea di alimentazione del vapore |
| 9 | Scaricatore di condensa termodinamico | drenare il filtro della condensa |
| 10 | Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche | campionare il vapore e testarne la qualità |
| 11 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata per vapore pulito | drenare la condensa dal processo |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 5, 7, 8 | Valvola a sfera per vapore pulito | Valvola a sfera in acciaio inossidabile M70i | Valvole a sfera | |
| 2, 9 | Scaricatore di condensa termodinamico | Scaricatore di condensa in acciaio inossidabile per vapore 'pulito' BTD52L | Scaricatori di condensa termodinamici | |
| 4 | Separatore di condensa | Separatore in acciaio inossidabile S6, S8 | Separatori e camicie di isolamento | |
| 11 | Scaricatore di condensa a pressione bilanciata per vapore pulito | Scaricatore di condensa in acciaio inossidabile per vapore 'pulito' BT6 | Scaricatori di condensa a pressione bilanciata | |
| 6 | Regolatore di pressione / Valvola di riduzione | Regolatore di pressione SRV6 / Valvola di riduzione della pressione in acciaio inossidabile SRV66 | Valvole di riduzione e limitazione della pressione | |
| 10 | Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche | Raffreddatore di campioni per applicazioni igieniche SC20 | Gruppi di raffreddamento campioni | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application