Dispositivi automatici di controllo TDS

Monitoraggio continuo - Generatori di vapore (Tipo BCS2)

Prodotti per il controllo automatico dei TDS di caldaie a serpentina e generatori di vapore.

Monitoraggio continuo - Generatori di vapore (Tipo BCS2)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Controller di spurgo controllare il funzionamento della valvola di controllo TDS
2 Sensore di conduttività monitorare la conduttività dell'acqua di spurgo
3 Valvola di controllo TDS regolare il flusso dell'acqua di spurgo da smaltire
4 Valvola di isolamento isolare la linea di spurgo a fini di manutenzione
5 Filtro proteggere il sistema dai residui
6 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico drenare il separatore di condensa
7 Valvola di isolamento isolare il sistema di controllo TDS dalla linea di spurgo
8 Valvola di scarico scaricare il separatore a fini di manutenzione
9 Valvola rompivuoto evitare il riflusso dell'acqua del serbatoio di alimentazione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Rif. Spirax Sarco Dati prodotto
1 Controller Controller BC3100 Dispositivi di controllo spurghi TDS
2 Camera sensore Camera sensore S20 con sensore di temperatura TP10 e sensore TDS CP10  
3 Valvola di controllo TDS Valvola di controllo spurgo BCV1, BCV20 o BCV30 Dispositivi di controllo spurghi TDS
4, 7, 8 Valvola di isolamento Valvola a sfera M10 Valvole a sfera
5 Filtro Filtro Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 o 16L Filtri e setacci
6 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico Scaricatore di condensa a galleggiante sferico IFT con dispositivo di controllo Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
9 Valvola rompivuoto Valvola rompivuoto VB14, VB21 Valvole rompivuoto

Per ulteriori informazioni sul sistema di controllo spurghi BCS2, andare alla pagina Dispositivi di controllo spurghi TDS.

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application