Recupero termico
Recupero di calore dai sistemi di controllo TDS
Prodotti per il recupero di calore dai sistemi di controllo TDS.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare lo scambiatore di calore dal circuito secondario |
| 2 | Valvola di isolamento | isolare lo scambiatore di calore dal circuito secondario |
| 3 | Filtro | proteggere la pompa di circolazione dai residui |
| 4 | Pompa di circolazione | evitare l'ebollizione nel sistema secondario dell'acqua |
| 5 | Scambiatore di calore a piastre | estrarre il calore dall'acqua di spurgo |
| 6 | Valvola di scarico | scaricare il sistema secondario a fini di manutenzione |
| 7 | Sensore di temperatura | avviare la pompa secondaria durante i periodi di spurgo |
| 8 | Manometro | monitorare la pressione del serbatoio di rievaporazione |
| 9 | Serbatoio di rievaporazione | distribuire lo spurgo istantaneo e ad alta pressione |
| 10 | Valvola di sicurezza | proteggere il sistema se la linea del rievaporato si blocca |
| 11 | Valvola rompivuoto | evitare il riflusso dell'acqua del serbatoio di alimentazione |
| 12 | Collettore di distribuzione | distribuire efficientemente il rievaporato nel serbatoio |
| 13 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | permettere lo scarico dell'acqua di spurgo nello scambiatore di calore |
| 14 | Valvola di scarico | scaricare il serbatoio di rievaporazione a fini di manutenzione |
| 15 | Filtro | proteggere lo scaricatore di condensa dai residui |
| 16 | Valvola di isolamento | isolare lo scambiatore di calore dal serbatoio di rievaporazione |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 6, 14, 16 | Valvola di isolamento | Valvola a sfera M10 | Valvole a sfera | |
| 3, 15 | Filtro | Fig 1, 3, 12, 12SG, 14 tipo 'Y', 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 4 | Pompa | Pompa di ricircolo tipo RP | Dispositivi di controllo spurghi TDS | |
| 5 | Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre tipo HE | Dispositivi di controllo spurghi TDS | |
| 7 | Termostato | Termostato tipo HTS3 | Dispositivi di controllo spurghi TDS | |
| 8 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' | Filtri e setacci | |
| 9 | Serbatoio di rievaporazione | Serbatoio di rievaporazione tipo FV | Serbatoi di recupero del rievaporato | |
| 10 | Valvola di sicurezza | SV73, 74, 604, 607 o SVL606 | Valvole di sicurezza | |
| 11 | Valvola rompivuoto | Valvola rompivuoto VB14 o VB21 | Valvole rompivuoto | |
| 12 | Distributore di vapore | Distributore tipo SD | Iniettori di vapore | |
| 11 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico IFT con dispositivo di controllo | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application