Serbatoi di alimentazione

Serbatoio di alimentazione della caldaia con iniezione automatica di vapore (a vite)

Prodotti a vite per il sicuro ed efficace controllo degli iniettori di vapore per i serbatoi di alimentazione delle caldaie.

Serbatoio di alimentazione della caldaia con iniezione automatica di vapore (a vite)
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Separatore asciugare e condizionare il vapore di alimentazione
2 Valvola di isolamento isolare il sistema di controllo dalla linea di alimentazione del vapore
3 Filtro proteggere la valvola di controllo e quella di sicurezza dai residui
4 Manometro monitorare la pressione di alimentazione a monte
5 Valvola di controllo della temperatura controllare il flusso di vapore verso il serbatoio attraverso l'iniettore
6 Valvola di sicurezza sfiatare la linea di alimentazione del vapore se la valvola di controllo non funziona
7 Manometro monitorare la pressione del vapore a valle
8 Valvola di isolamento impostare la pressione massima della valvola di controllo in condizioni di vuoto
9 Valvola rompivuoto evitare il ritorno dell'acqua nella linea di alimentazione del vapore
10 - 14 Stazione di scarico della condensa drenare la linea di alimentazione del vapore in condizioni di vuoto
15 Collettore di sfiato evitare lo scarico ad alta velocità dallo sfiato del serbatoio
16 - 20 Stazione di scarico della condensa del separatore  
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Bronzo Ghisa Ghisa sferoidale Acciaio Acciaio inossidabile Dati prodotto
1 Separatore   S2 S1, S12 S5 S6 Separatori e camicie di isolamento
2, 8, 10, 14, 16, 20 Valvola di isolamento Tipo a globo HV3     A3S   Valvole di arresto HV3 o Valvole di arresto a soffietto
Tipo a pistone       RP31   Valvole a pistone
Tipo a sfera       M10 M10 Valvole a sfera
3, 11, 18 Filtro Fig 1 o 12 Fig 13 Fig 12SG Fig 14 Fig 16 o 16L Filtri e setacci
4, 7 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello Manometri e indicatori di temperatura
5 Valvola di riduzione della pressione con controllo della temperatura     DP27T     Valvole di riduzione e limitazione della pressione
6 Valvola di sicurezza SV615 SV73       Valvole di sicurezza
9 Valvola rompivuoto VB14       VB21 Valvole rompivuoto
12, 18 Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo   IFT53 IFT57 IFT54   Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa
13, 19 Valvola di non ritorno LCV1     LCV2   Valvole di non ritorno
15 Collettore di sfiato         VH Collettori di sfiato

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application