Serbatoi di alimentazione
Serbatoio di alimentazione della caldaia e sistemi di controllo associati
Un elenco dei prodotti per il sicuro ed efficace controllo dei serbatoi di alimentazione delle caldaie.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Controller automatico di temperatura | controllare la temperatura dell'acqua del serbatoio |
| 2 | Filtro | proteggere la valvola di controllo automatica dai residui |
| 3 | Valvola di controllo automatica | controllare il flusso di vapore all'iniettore |
| 4 | Valvola rompivuoto | evitare il ritorno dell'acqua nella linea di alimentazione del vapore |
| 5 | Attuatore elettrico | azionare la valvola di reintegro dell'acqua |
| 6 | Valvola di controllo acqua di reintegro | controllare il flusso dell'acqua di reintegro al serbatoio di alimentazione |
| 7 | Collettore di sfiato | evitare lo scarico ad alta velocità dallo sfiato del serbatoio |
| 8 | Sfiato d'aria automatico | sfiatare l'aria dalla testa del degasatore |
| 9 | Controller livello PID | controllare il livello dell'acqua nel serbatoio |
| 10 | Sensore di controllo del livello | rilevare il livello dell'acqua nel serbatoio |
| 11 | Iniettore di vapore | iniettare vapore nel serbatoio ad alta efficienza |
| 12 | Filtro | proteggere la pompa di alimentazione d'acqua dai residui |
| 13 | Valvola di arresto | isolare il sistema di alimentazione d'acqua dal serbatoio |
| 14 | Sistema di ricircolo del serbatoio | evitare la stratificazione della temperatura dell'acqua nel serbatoio |
| 15 | Testa degasatore di condensazione | raffreddare la condensa e il rievaporato che ritornano al serbatoio |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controllo automatico | Valvola di controllo automatica SA121 con tasca | Dispositivi automatici di controllo | |
| 2, 12 | Filtro | Filtro Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 o 36 | Filtri e setacci | |
| 3 | Controllo automatico | Valvola serie SB, KA, KB o KC | Dispositivi automatici di controllo | |
| 4 | Valvola rompivuoto | Valvola rompivuoto VB14 o VB21 | Valvole rompivuoto | |
| 5 | Attuatore elettrico | Attuatore elettrico serie EL5600 | Attuatori elettrici | |
| 6 | Valvola di controllo | Valvola di controllo a singola sede, a due vie, KE43 o KE73 | Valvole di controllo | |
| 7 | Collettore di sfiato | Collettore di sfiato serie VH | Collettori di sfiato | |
| 8 | Sfiato dell'aria | AV13 o AVC32 | Sfiati ed espulsori d'aria | |
| 9 | Controller di livello | Controller proporzionale LC2200 | Dispositivi di controllo del livello | |
| 10 | Sonda di livello capacitiva | Sonda di livello LP20 con preamplificatore PA20 | Dispositivi di controllo del livello | |
| 11 | Iniettore di vapore | Iniettore di vapore serie IN | Iniettori di vapore | |
| 13 | Valvola di arresto | Valvola di arresto a soffietto BSA1, BSA2 o BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |
| 14 | Sistema di ricircolo | Sistema di spruzzo dell'acqua di alimentazione di ricircolo tipo RFS | Serbatoi di alimentazione | |
| 15 | Semi-degasatore | Sistema di spruzzo di condensazione tipo DH | Serbatoi di alimentazione | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application