Spurgo di fondo
Serbatoio di spurgo per caldaie multiple
Prodotti per il controllo automatico dello spurgo di fondo di un impianto con pi caldaie.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di arresto | isolare la linea di spurgo dal serbatoio |
| 2 | Valvola di non ritorno | impedire il ritorno dalle altre caldaie |
| 3 | Collettore di sfiato | scaricare in sicurezza il rievaporato a bassa velocità |
| 4 | Manometro | monitorare la pressione nel serbatoio di spurgo |
| 5 - 9 | Sistema di controllo del raffreddamento | evitare che gli scarichi di spurgo siano ad alta temperatura |
| 10 | Valvola di scarico | scaricare il serbatoio a fini di manutenzione |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Rif. Spirax Sarco | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvola di arresto | Valvola di arresto a soffietto BSA | Valvole di arresto a soffietto | |
| 2 | Valvola di non ritorno alimentazione | Valvola di non ritorno DCV2B | Valvole di non ritorno | |
| 3 | Collettore di sfiato | Collettore di sfiato serie VH | Collettori di sfiato | |
| 4 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' | Manometri e indicatori di temperatura | |
| 5 | Valvola a sfera | Valvola a sfera M10 | Valvole a sfera | |
| 6 | Filtro | Filtro Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 o 16L | Filtri e setacci | |
| 7 | Valvola di controllo | Valvola KX51 | Dispositivi automatici di controllo | |
| 8 | Valvola di non ritorno | Valvola di non ritorno LCV1 o LCV2 | Valvole di non ritorno | |
| 9 | Dispositivo automatico di controllo | Valvola di controllo automatico SA121 | Dispositivi automatici di controllo | |
| 10 | Valvola di scarico | Valvola a sfera M10 | Valvole a sfera | |
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application