Spurgo di fondo

Spurgo automatico - Caldaia singola

Prodotti per il controllo automatico dello spurgo di fondo della caldaia.

Spurgo automatico - Caldaia singola
 

Descrizione dei componenti

N. Componente Funzione
1 Valvola automatica di spurgo spurgare la caldaia
2 Controller valvola di spurgo regolare la valvola di spurgo
3 Valvola di isolamento isolare il serbatoio di spurgo a fini di manutenzione
4 Serbatoio di spurgo raccogliere in sicurezza e scaricare lo spurgo
5 Collettore di sfiato scaricare in sicurezza il rievaporato a bassa velocità
6 Manometro monitorare la pressione nel serbatoio di spurgo
7 Valvola di scarico scaricare il serbatoio di spurgo a fini di manutenzione
 

Elenco dei pezzi

N. Componente Rif. Spirax Sarco Dati prodotto
1 Valvola di spurgo Valvola automatica di spurgo caldaia ABV20 o DFG300A Sistemi di spurgo di fondo
2 Timer Timer di spurgo caldaia BT1000 Sistemi di spurgo di fondo
3 Valvola di arresto Valvola di arresto a soffietto BSA Valvole di arresto a soffietto
4 Serbatoio di spurgo Serbatoio di spurgo BDV60 Serbatoi di spurgo
5 Collettore di sfiato Collettore di sfiato serie VH Collettori di sfiato
6 Manometro Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' Manometri e indicatori di temperatura
7 Valvola di scarico Valvola a sfera M10 Valvole a sfera
8 Filtro dell'aria / Regolatore Monnier IP2A con manometro 0 - 7 Bar Filtri/Regolatori

What do I do now?

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:

  • Let us help you size and select these products

  • Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco

  • Ask us a question about this application