Uscita della caldaia
Valvola di preriscaldamento automatico
Prodotti per il preriscaldamento automatico della linea principale del vapore per un determinato periodo di tempo.
Descrizione dei componenti
| N. | Componente | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento | isolare la linea di uscita dalla caldaia |
| 2 | Separatore | ottimizzare la qualità del vapore in uscita dalla caldaia |
| 3 | Filtro | proteggere la valvola di controllo dai residui |
| 4 | Attuatore elettrico | azionare la valvola di preriscaldamento |
| 5 | Valvola di preriscaldamento | riscaldare progressivamente la linea del vapore |
| 6 | Manometro | monitorare la pressione nella linea di uscita |
| 7 | Controller | controllare la velocità di apertura della valvola di preriscaldamento |
| 8 - 13 | Gruppo di scarico della condensa del separatore |
Elenco dei pezzi
| N. | Componente | Bronzo | Ghisa | Ghisa sferoidale | Acciaio | Acciaio inossidabile | Dati prodotto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvola di isolamento principale | BSA3 | Valvole di arresto a soffietto | |||||
| 2 | Separatore | 1808 o S5 | 1808SS o S6 | Separatori e camicie di isolamento | ||||
| 3, 9 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Filtri e setacci | |
| 4 | Attuatore elettrico | Attuatore elettrico serie EL5600 con interruttori ausiliari EL5851 | Valvole di controllo | |||||
| 5 | Valvola di controllo | KE73 | KE43 | Valvole di controllo | ||||
| 6 | Manometro | Manometro 100 mm di diametro con sifone a 'U' o ad anello | Manometri e indicatori di temperatura | |||||
| 7 | Controller | Controller con uscita a impulsi elettrici tipo TC10 | Posizionatori, controller e sensori | |||||
| 8, 12 | Valvola a sfera | M20 | M20 | Valvole a sfera | ||||
| 10 | Scaricatore di condensa a galleggiante sferico con dispositivo di controllo | IFT53 | IFT57 | Monitoraggio delle prestazioni degli scaricatori di condensa | ||||
| 11 | Valvola di non ritorno | DCV1 | DCV2, 3 o 4 | Valvole di non ritorno | ||||
What do I do now?
Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice on these applications:
Let us help you size and select these products
Arrange a visit to your plant by Spirax Sarco
Ask us a question about this application