Prodotti

I nostri prodotti alla base del tuo sistema

Il nostro approccio al lavoro è di tipo globale. Lavoriamo con i nostri clienti mettendo a loro disposizione l'esperienza acquisita in ogni campo, 'conoscenze', 'servizi' e 'prodotti'.

Offriamo ai nostri clienti una completa gamma di prodotti che copre l'intero ciclo vapore/condensa; da pezzi di ricambio, gruppi scarico condensa , sistemi preassemblati per sezioni d'impianto e valvole di spurgo, fino a una completa centrale temica. Qualunque siano le tue esigenze, noi possiamo aiutarti.

Con la sicurezza che, essendo noi stessi a progettare, sviluppare e fabbricare l'80% dei prodotti che vendiamo, sappiamo esattamente cosa ti stiamo offrendo, possiamo consigliarti a livello tecnico e continuare ad assisterti dopo l'acquisto.

La più completa gamma di prodotti disponibile presso un unico fornitore, in ogni parte del mondo.

Qualunque siano le esigenze del tuo impianto a vapore

Spirax Sarco have experienced engineers available to offer advice about our range of products.

Click to Open Spirax Sarco Company Brochure

Caratteristiche generali

  • Serie ISO / DIN
  • Serie ANSI / API
  • Serie JIS / KS
  • ISO 9000 dal 1994
  • ISO 9001:2000
  • Omologazioni PED, CE
  • Prodotti completamente testati e certificati
  • Innovazione
  • Sistemi CAD
  • Progettazione su misura
  • Link universitari per la ricerca
  • Tutte le informazioni tecniche disponibili su questo sito web - Documentazione prodotti
  • 12 000 codici di prodotto