This Web site may not function with your browser Kazánszabályozók és automatika rendszerek >> Szintszabályozók : Spirax Sarco Hungary
www.SpiraxSarco.com

HU

Üdvözöljük a SpiraxSarco.com Hungary honlapján

Keresés  

Speciális Keresés

Spirax Sarco Representative Office
Spirax Sarco Ltd
H-1141 Budapest
Ors Vezer Utja 42
Hungary

Tel: (36) 1 222 3708
Fax: (36) 1 223 1110

E-mail:

Kazánszabályozók és automatika rendszerek >> Szintszabályozók

Gőzkazánok vízszintszabályozói és vízszint határolói

A Spirax Sarco széles körben gyárt és forgalmaz szintszabályozó és határoló rendszereket különböző típusú és gyártmányú gőzkazánokhoz, az egyszerű ON/OFF szabályozó rendszerektől egészen a legmagasabb műszaki követelményeket is kielégítő, önellenőrző szabályozó rendszerekig.

Az utóbbi években történt fejlesztések eredményeként, olyan megbízható berendezések állnak ma rendelkezésre, amelyek a legszigorúbb szabályozási, biztonságtechnikai és munkavédelmi igényeket is kielégítik. E berendezések beépítési engedélyét számos vezető európai biztonságtechnikai hatóság engedélyezte.



Önellenőrző alsó vízszinthatárolók

Időszakosan felügyelt, automatikusan működő kazánok rendkívül megbízható alsó vízszinthatároló rendszerei. Két, egymástól független, önellenőrző szinthatároló konduktív elektróda kettős alsó vízszintvédelmet biztosít.

Alkalmazhatósági határok:
  • PN40 (32 bar, 238°C)
  • IP65 elektróda, IP40 (IO54, IP64 védőszekrények)
  • Elektródák hossza: 500,1000,1500 mm.
LC2610 típ. többfunkciós szabályozó elektronika

Panelba építhető, rendkívül igényesen kialakított szabályozó elektronika, amely kazánok és tartályok ON/OFF vagy folyamatos szintszabályozására alkalmas.
A szabályozó a két vészjelzésen túl 4-20 mA kimenő jelet is ad.
Két-ill. három komponensű (szint, gőzelvétel, tápvízbevitel) kaszkád szintszabályozás esetén, azaz gőz áramlásmérőkkel és tápvíz mennyiségmérőkkel ellátott kazánrendszerek esetében sincs szükség további szabályozó elektronikák alkalmazására. Szélsőséges körülmények között is stabil szintszabályozást biztosít.

Alkalmazhatósági határok:
  • IP65
  • Min. vezetőképesség: 5 m S / cm, ill. 5 ppm
  • Max. elektróda távolság: 100 m.
Önellenőrző felső vízszinthatárolók gőzkazánokhoz

A gőzkazán dobok túltöltése olyan rendkívül kedvezőtlen hatással jár, mint pl. a gőzhálózat vízütései, vizes és sóval szennyezett gőz, a gyártott termék minőségi problémái és rossz hatásfokú hőátadás.

A Spirax Sarco az időszakosan felügyelt, automatikusan működő kazánok túltöltés elleni védelmére, rendkívül megbízható felső vízszint határoló rendszereket gyárt és forgalmaz. A rendszer egy önellenőrző konduktív elektródából és egy szabályozó elektronikából áll. Az elektróda közvetlenül a kazánra, vagy külső úszóházra szerelhető.

Alkalmazhatósági határok:
  • PN40 (32 bar, 238°C)
  • IP65 elektróda, IP40 (IO54, IP64 védőszekrények)
  • Elektródák hossza: 500,1000,1500 mm.
Szakaszos vízszint szabályozók

A konduktív elektródából és szabályozó elektronika elemekből összeépíthető rendszer az alábbi feladatokra alkalmazható:

  1. Magas vagy alacsony vízszint jelzés
  2. 2x magas, vagy 2x alacsony vagy 1-1 magas és alacsony szintjelzés
  3. Szivattyú vagy mágnesszelep be / ki és 1x magas vagy 1x alacsony szintjelzés
  4. Szivattyú vagy mágnesszelep be / ki és 2x magas vagy 2x alacsony szintjelzés vagy 1-1 magas és alacsony szintjelzés.
A fenti rendszerek ideálisan alkalmazhatók folyamatosan vagy időszakosan felügyelt kazánok és tartályok szintszabályozására, ill. szintjelzésére.

DCV2/B típusú visszacsapó szelepek kazán tápszivattyúk után

A karimák közé építhető rugós, EPDM lágy szelepülékes, rozsdamentes acél visszacsapó szelepek feladata a tápvíz, kazán felől történő visszaáramlásának megakadályozása.

Mérettartomány: DN20-DN50, PN40
Üzemi hőmérséklet, max. (EPDM): 150°C
Üzemi nyomás, max: 40 bar (túlny.), 120 °C

Átállítható, szakaszos vízszintszabályozók

Kisebb kazánok megbízható vízszintszabályozói, amelyek egy kapacitív elektródát és egy szabályozó elektronikát foglalnak magukban. A tartani kívánt vízszint egy viszonylag széles tartományon belül átállítható.
A szabályozóval vagy szivattyút vagy mágnesszelepet lehet ki/be kapcsolni.
Szabályozási módok a szabályozó beállításától függően, szivattyú üzemben:

  • Szivattyú vezérlés töltés szabályozásnál és alsó szinthatárolás.
  • Szivattyú vezérlés töltés szabályozásnál és felső szinthatárolás.
  • Szivattyú vezérlés elfolyás szabályozásnál és alsó szinthatárolás.
  • Szivattyú vezérlés elfolyás szabályozásnál és felső szinthatárolás.
  • Alsó és felső határolás.
  • 2 db alsó határolás.
  • 2 db felső határolás.
Alkalmazhatósági határok:
  • PN 40 (32 bar, 239°C)
  • IP 65 elektróda, IP 40 elektronika
  • Elektróda hosszak: 370, 470, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm.
Folyamatos vízszintszabályozás

A rendszer automatikus, folyamatos kazán vízszint szabályozást biztosít. A rendszer kapacitív szondája közvetlenül a kazándobra építhető. Az elektronikus szabályozó a vízszint változásával arányosan szabályozza a tápvíz vezetékbe épített szintszabályozó szelepet. A rendkívül pontosan működő rendszer csaknem minden típusú és méretű kazánhoz alkalmazható.

Kazánszabályozók és automatika rendszerek
 Szintszabályozók
Áramló közegek mennyiségméroi
Szabályozó szelepek és rendszerek
Kondenzedények
Kondenzvíz szivattyúk, kondenzvíz hohasznosítás
Csovezetékek általános szerelvényei
Légnedvesítok
Surített levego rendszerek szerelvényei
Gyártómuvi hocserélo - és szivattyú blokkok
Installation & Maintenance Instructions (IMI), Sales Brochures (SB) and Technical Information Sheets (TIS) available in our Technical Library
A vonatkozó ismertető anyagokat a Muszaki Ismertetok könyvtárban találhatja meg.
Visit our CAD Resource Centre for over 1300 product drawings and over 400 application drawingsA vonatkozó AUTOCAD rajzokat a CAD Rajzközpont-ban találhatja meg.
Számos gyártmányunk közül csak néhány termék nem vásárolható meg Magyarországon.

Gyártmányainkkal kapcsolatos kérdésekben kérjük vegyék fel a kapcsolatot a magyarországi Spirax Sarco Képviseletünkkel.
A PDF file-ok olvasásához kérjük töltse le az Adobe Acrobat Reader©.
Corporate Information Group Information