Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Products Header ผลิตภัณฑ์

Turbine Flowmeters

The RIM10 rotor insertion flow meter for steam, gases and liquids can be fitted directly into operational pipework using standard hot-tapping techniques, eliminating the need to disrupt production for installation:

 

Typical savings compared to full-bore flowmeters: 80% for the 600 mm (24") pipelines and - 50% for 250 mm (10") pipelines.  

  • Suitable for installation and servicing under full flow conditions.
  • Delivers accurate measurements for excellent energy management.
  • Outstanding for low flowrate and wide turndown applications.
  • Process pressure up to 137.8 bar g (2 000 psi g) and Process temperatures up to 400°C (750°F)

 

TitleLanguageRef. No
RIM10 series rotor insertion flowmeters
English
SB-P198-03
TitleLanguageRef. No
RIM10 Series Rotor Insertion Flowmeters
English
TI-P198-01
TitleLanguageRef. No
RIM10 Series Rotor Insertion Flowmeters
English
IM-P198-02

ค้นหาสินค้า

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ


ค้นหา

เลือกความสามารถ / การบริการ

เลือกความสามารถ / บริการที่คุณต้องการ.

ค้นหา

ติดต่อเรา

ให้เราช่วยคุณหาทางแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ.

ค้นหา