Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Produkter

Reglerventiler

Reglerventiler

Spirax Sarco Spira-TrolTM reglerventilssortiment är en mycket flexibelt och moduluppbyggt reglerventilspaket som är designad för att möta kraven i alla applikationer.
  • Designad för ånga och andra industriella medier.
  • Enkel driftsättning och låga underhållskostnader.
  • Modulsystem med gemensamma interna trimdelar och material för alla tryckområden som reducerar reservdelar och lagerkostnad.
  • Option med ljud och kavitationstrim för att förbättra anläggningens prestanda.
  • Ett stort urval av material, tryckklasser och anslutningar är tillgängliga för att möta våra kunders behov.
  • Clamp-in-place teknologi för interna delar reducerar driftstopp av planerade och oplanerade händelser.
  • På förfrågan är special trim och ventilhus tillgängliga för att möta ett brett område av applikationer.
TitleLanguageRef. No
Desuperheating Solutions
English
SB-P475-07
Piston actuated valves
English
SB-P373-06
SPIRA-TROL general service control valves
English
SB-S24-45
STERI-TROL Clean service control valves
English
SB-P183-01
TitleLanguageRef. No
Balanced and Multi-stage Trim Options for SPIRA-TROL Two-port Control Valves
English
TI-S24-59
C' Series Valve Options
English
TI-F12-23
C' Series Valve Spares
English
TI-F12-22
CE43 1" DN25 to 4" DN100 Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-21
CE43 5" DN125 to 8" DN200 Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-24
CE63 1" DN25 to 4" DN100 Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-34
CE63 5" DN125 to 8" DN200 Stainless Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-33
CE83 1" DN25 to 4" DN100 Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-20
CE83 5" DN125 to 8" DN200 Alloy Steel Cage Design, Two-Port Control Valves
English
TI-F12-25
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves
English
TI-P373-04
Pressure / Temperature Limits for Control Valves
English
TI-S24-41
QLM and QLD Series Three-port Control Valves
English
TI-P359-14
SPIRA-TROL two-port control valves – EN standard KE, KF and KL DN15 to DN300 and ASME Standard KEA, KFA and KLA ½” to 12”
English
TI-S24-71
SPIRA-TROL Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA ½" to 8"
English
TI-S24-60
SPIRA-TROL Two-port Control Valves EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA ½" to 4"
English
TI-S24-70
STERI-TROL Clean Service 'S' series Two-port and Three-port Control Valves - DN15 ½" to DN100 4"
English
TI-P183-02