Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Urządzenia dla instalacji pary czystej

Filtry specjalne

CSF14 Clean Steam Filter
CSF14 Clean Steam Filter CSF16 Steam Filter Installation    

Filtry specjalne

  • Dostępne z wkładkami filtracyjnymi 25 µm, 5 µm, 1 µm. 
  • Obudowy wykonywane ze stali nierdzewnej 304 lub 316L. 
  • Filtr z wkładem 5 µm zapewnia 95% skuteczność usuwania cząsteczek 2 µm i większych, czyli spełnia wymagania normy 3A numer 609-03 odnośnie pary wodnej do zastosowań kulinarnych.
  • Przeznaczone dla instalacji pary czystej (CSF16) lub dla sterylnego powietrza (CSF16-A).
 
TitleLanguageRef. No
Conditioning of steam and air
English
SB-GST-40
TitleLanguageRef. No
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Sterile Air Filters
English
TI-P185-11
CSF16 Filtr pary czystej
Polish
TI-P185-01
TitleLanguageRef. No
CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters
English
IM-P185-02

Znajdź Produkt

Wybierz produkt


Znajdź

Znajdź Usługę

Wybierz usługę

Znajdź

NAPISZ DO NAS

Pomożemy ci dobrać optymalny produkt dla twoich potrzeb.

Napisz Do Nas