Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Odwadniacze

Odwadniacze termostatyczne, bimetaliczne

Odwadniacze termostatyczne, bimetaliczne

Odwadniacze bimetaliczne odprowadzają kondensat znacznie przechłodzony. W ten sposób może być odzyskana część ciepła kondensatu, o ile pozwala na to proces technologiczny. Są one odporne na uderzenia wodne i korozyjny kondensat.

  • Zakres średnic: DN15 do DN100.
  • Ciśnienia robocze do 210 bar.
  • Korpusy ze staliwa, stali stopowej i stali nierdzewnej.
  • Przepustowość do 150 000 kg/h.

Zakres produkcji



TitleLanguageRef. No
No records to display.
TitleLanguageRef. No
ABL Bimetallic Steam Traps
English
IM-P623-05
HP45 Bimetallic Steam Trap
English
IM-P623-03
HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps
English
IM-P623-04

Znajdź Produkt

Wybierz produkt


Znajdź

Znajdź Usługę

Wybierz usługę

Znajdź

NAPISZ DO NAS

Pomożemy ci dobrać optymalny produkt dla twoich potrzeb.

Napisz Do Nas