Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Akcesoria dla instalacji parowych

Odpowietrzniki

Odpowietrzniki

Odpowietrzniki Spirax Sarco służą do usuwania powietrza i gazów nieskraplających się z instalacji.
Odpowietrzniki dla instalacji parowych (typ AV - Air Vents) i wodnych (typ AE - Air Eliminators) różnia się budową i zasadą działania i nie mogą być stosowane wymiennie.
Spirax Sarco dostarcza odpowietrzniki zarówno dla jednych, jak i drugich zastosowań.
  • Zakres średnic: DN15 do DN25.
  • Ciśnienia robocze: dla pary wodnej do 45 bar, dla cieczy do 40 bar
  • Temperatura robocza: dla pary wodnej do 450°C, dla cieczy do 427°C
  • Przyłącza: kołnierzowe, gwintowane, gniazda do przyspawania.
  • Korpusy z mosiądzu, żeliwa sferoidalnego, staliwa i stali nierdzewnej.
TitleLanguageRef. No
No records to display.

Znajdź Produkt

Wybierz produkt


Znajdź

Znajdź Usługę

Wybierz usługę

Znajdź

NAPISZ DO NAS

Pomożemy ci dobrać optymalny produkt dla twoich potrzeb.

Napisz Do Nas