Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Schładzacze pary przegrzanej

Schładzacze pary przepływowe

Schładzacze pary przepływowe

Oferujemy różne rozwiązania konstrukcyjne schładzaczy pary przegrzanej: 
  • tłoczkowe - VAD
    zakresowość max. 50:1, do PN400 / ASME2500, do 580°C
  • lancowe (z dyszą rozpyłową) - SND, STD 
    zakresowość max. 5:1, do PN100 / ASME1500, do 425°C (SND) / 590°C (STD)
  • ze zwężką Venturiego - VTD 
    zakresowość max. 10:1, do PN100 / ASME1500, do 590°C
  • z parową atomizacją wody - SAD
    zakresowość max. 50:1, do PN40 / ASME600, do 525°C

Tak bogaty wybór umożliwia przygotowanie optymalnego rozwiązania dla wymagań każdej aplikacji,
zapewniając optymalne dopasowanie do potrzeb wielu gałęzi przemysłu.

Schładzacz to jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do zrealizowania
kompletnej stacji redukcyjno-schładzającej.
Nasi inżynierowie pomogą w doborze pozostałych komponentów, korzystając ze sprawdzonych
urządzeń Spirax Sarco.

 

TitleLanguageRef. No
Przepływowe schładzacze pary
Polish
SB-P475-07
TitleLanguageRef. No
Direct Contact Desuperheaters
English
TI-P475-01
VAD Variable Area Desuperheaters
English
TI-P451-01
TitleLanguageRef. No
STD Spray Type Desuperheater
English
IM-P475-04
VAD Schładzacz pary przegrzanej tłoczkowy
Polish
IM-P451-02

Znajdź Produkt

Wybierz produkt


Znajdź

Znajdź Usługę

Wybierz usługę

Znajdź

NAPISZ DO NAS

Pomożemy ci dobrać optymalny produkt dla twoich potrzeb.

Napisz Do Nas