Stoom is een zuiver medium dat zeer eenvoudig grote hoeveelheden energie kan opslaan en transporteren. Vervolgens kan deze stoom voor veel verschillende zaken worden gebruikt (industrie gerelateerd). Veel stoominstallaties werken echter met een te laag rendement (< 60%) door veroudering, onvoldoende onderhoud, gebrek aan kennis of niet conform de huidige energie standaarden. Gemiddeld gezien kan men dit rendement eenvoudig verhogen tot boven de 80% en dit door het toepassen van een 3 à 4-tal besparende maatregelen.
Energie engineers en managers.
Onderhoud en productie managers met een hart voor energiebesparingen.
Project engineers die de besparende maatregelen dienen uit te voeren / op te volgen.
Iedereen die energiebesparingen hoog in het vaandel draagt.
Datum | Code | Locatie | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|
13/06/2024 | BEEM2 |
Westerlo, BE
|
max. 20 deelnemers
Inschrijven
|
13/11/2024 | NLEM1 |
Ridderkerk, NL
|
max. 20 deelnemers
Inschrijven
|