Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Services Header Services

Meting stoomkwaliteit conform EN285:2015

Media Library/i_PSG_Pure_Steam_Generator_Installation.jpg

​EN285:2015 Meting

  • Niet-condenseerbare gassen: < 3.5 %
  • Droogtegraad: > 95%
  • Oververhitting: < 25°K

Uw stoomkwaliteit, onze zorg

Voor een correcte sterilisatie is een bepaalde stoomkwaliteit nodig. Regelmatige kwaliteitscontrole is aanbevolen.

Uw voordelen

  • Conform EN285:2015 norm
  • Gegarandeerde meetresultaten door jaarlijkse kalibratie
  • Uitvoering door stoomexperten
  • Rapport met analyse van resultaten én bijkomend advies

Niet-condenseerbare gassen

Niet-condenseerbare gassen in uw stoomnet zorgen voor een thermische barrière en dus een verminderde warmteoverdracht.

Droogtegraad

In de praktijk bevat verzadigde stoom steeds een hoeveelheid  meegesleurd water. Dit zorgt voor een verlaagde nuttige energie-inhoud per kg stoom.

Oververhitting

Oververhitte stoom zal de warmte uitwisseling vertragen en hierdoor uw proces negatief beïnvloeden.

Welke dienstverlening krijgt u:

Voor de uitvoering

Een bezoek ter plaatse van een stoomexpert om na te gaan of de metingen kunnen uitgevoerd worden conform de geldende normen.

Tijdens de analyse

  • Plaatsing van de nodige meetinstrumenten
  • Uitvoering van de verschillende metingen conform EN285:2015

Prestaties Spirax Sarco

  • Voorzien van alle gekalibreerde meetinstrumenten
  • Uitvoeren van alle noodzakelijke metingen
  • Rapport conform EN285:2015

Te voorzien door de klant

  • Meetpunt conform EN285:2015
  • Werkvergunning
  • Aansluiting water in buurt van meetpunt
  • Water afvoerleiding in buurt van meetpunt
  • 230V ter beschikking in buurt van meetpunt

Kies een product

Ik weet wat ik wil gebruiken:


Zoek

Kies een competentie / dienst

Ik weet welke competentie / dienst ik wil:

Zoek

CONTACTEER ONS

Laat ons u bijstaan bij het behalen van uw bedrijfs- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Contacteer ons