Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Producten

Leidingconnectoren

Sneller en eenvoudiger onderhoud en vervanging van condenspotten!

Condenspotten zijn de hardst werkende componenten in een stoomsysteem. Onderhoud of vervanging van deze condenspotten dient zo snel en efficiënt mogelijk te gebeuren zonder oponthoud voor op productieprocessen.

Bij traditionele ontwateringsposten moet meestal de volledige installatie uit dienst genomen worden om condenspotten te kunnen onderhouden of vervangen. Dit neemt veel tijd in beslag en heeft een weerslag op uw productievolume.
 
De PC3000 en PC4000 leidingconnectoren hebben geïntegreerde plunjerafsluiters, een filter, een aansluiting voor een universele condenspot en afblaaskranen, dus slechts één onderdeel voor een snelle, eenvoudige installatie en werking.
  • Ontworpen volgens ASME600, geschikt voor gebruik tot 425°C en 56 bar eff.
  • De klepsteel is volledig afgeschermd tegen corrosie.
  • De mechanische begrenzing voorkomt te strak aandraaien en dus schade aan de plunjer, handwiel en klepsteel.
  • De geïntegreerde zeef beschermt de condenspot tegen vuil en kan gereinigd worden zonder het hele systeem af te sluiten.
  • Bij de versies voorzien van een leeglaat op de inlaat kunnen de stoom- en condensaatstromen weggeleid worden van de werkende delen van de leidingconnector om zo onderhoud op de zeef en condenspot toe te laten.
  • Elk type condenspot met universele aansluiting kan geplaatst en onderhouden worden zonder de leiding uit te breken.

Andere uitvoeringen:

  • PC10HP: leidingconnector met aansluiting voor universele condenspot
  • PC20: leidingconnector met filter en aansluiting voor universele condenspot
TitelTaalReferentie
PC4000 and PC3000 Pipeline connectors
English
SB-P128-32
Steam trapping an overview
English
SB-GST-33

Kies een product

Ik weet wat ik wil gebruiken:


Zoek

Kies een competentie / dienst

Ik weet welke competentie / dienst ik wil:

Zoek

CONTACTEER ONS

Wil u meer weten over de PC3000 en PC4000 leidingconnectoren?

Contacteer ons