Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Producten

1.5.2 Energiemonitor

Bespaar energie door continu, accuraat en in real-time de efficiëntie van uw ketelhuis te meten.

Met de lancering van de Spirax Sarco B850 energiemonitor, kan u nu real-time en accuraat de ware ketelefficiëntie meten zonder tijdrovende en onvoordelige gebouwenbeheersystemen.
  • Onafhankelijke monitor met configuratie via PC-gebaseerde wizard
  • Snelle inbedrijfname
  • Makkelijk toegankelijk en compatibel met de meeste debietmeters en transmitters
  • Vermijd verborgen kosten dankzij analyses van historische data op lange termijn
  • Beschikbare outputs: 4-20mA, Puls, Modbus RTU en Modbus TCP/IP
Gewoonlijk zal men de branderefficiëntie hanteren als waarde voor de ketelefficiëntie. Nochtans houdt deze geen rekening met verliezen die kunnen voorkomen na de brander, zoals kalkafzetting, vervuilde verwarmingsoppervlakken of buitensporige spuidebieten en andere warmteverliezen. De enige manier om de ware efficiëntie te kennen is om alle energie te meten die toegevoegd wordt aan de ketel, en deze te vergelijken met de nuttige energie die door de ketel geproduceerd wordt.
 
De B850 is een alles-in-één systeem dat data verzamelt van (meestal reeds aanwezige) gas-, water- en stoomdebietmeters, temperatuur- en druktransmitters en hieruit dan de energie efficiëntie van de ketel berekent, zonder extra procedures of apparaturen.
 
De unit meet en berekent de gewenste parameters continu, real-time en houdt alle historische data bij. Zo kan u makkelijk trends ontdekken en oorzaken identificeren van de grootste verliezen.
Dit maakt het mogelijk om snel maatregelen te nemen en zo onnodige kosten te vermijden die voortvloeien uit inefficiënte spui-regelingen, plots oplopende warmteverliezen of vervuilde warmtewisselaars.
 
Indien enkel de branderefficiëntie in het oog gehouden wordt, kan u pas eventuele oorzaken gaan opsporen wanneer de eerstvolgende energiefactuur eraan komt, dus eens de kosten reeds opgelopen zijn.
 
Aan de hand van de B850 kan u energie- en kostenbesparende maatregelen gaan verantwoorden op basis van exacte cijfers, en zelf de return on investment nauwkeurig gaan bepalen. De aankoop van deze unit en eventueel bijhorende debietmeters is dus snel terugverdiend!
 
B850

 
 
Hieronder een voorbeeld van een berekening van de financiële verborgen verliezen indien u enkel rekent volgens de efficiëntie van de brander.
 
Enkel brander
Brander + stoomketel
Verschil
Efficiëntie
80%
70%
10%
Kost/u [€]
212,88
243,29
30,41
Kost/j [€ 000]
1859,72
2125,38
265,66

Berekend op basis van ketel 6 bar, 6 ton/h, voedingswater 80°C, brander op aardgas en volcontinu bedrijf (8736 h/jaar).

TitelTaalReferentie
B850 Boiler House Energy Monitor
English
SB-P408-02
TitelTaalReferentie
B850 - Energiemonitor ketelhuis
Dutch
TI-P408-01n
TitelTaalReferentie
No records to display.