Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Products Header Producten

4.4.3 Compacte Ontwateringspost

De compacte ontwateringspost STS17.2 bevat standaard twee kogelafsluiters, een ingebouwde filter en een terugslagklep. De STS17.2 is voorzien van een universele connector voor een snel en makkelijk onderhoud van de condenspot. Dit eenvoudige principe minimaliseert de stilstand van uw productieproces; de condenspot kan in enkele minuten vervangen worden

  • Gestroomlijnd, compact, modulair design
  • Voorgemonteerd geheel zorgt voor een eenvoudige montage
  • Volledig uit roestvaststaal
  • Voorzien van vergrendelbare hendels
  • Snelle, eenvoudige vervanging van condenspotten voor minimale stilstand & onderhoudskosten
  • Uit één stuk, elimineert kans op lekken
  • Compatibel met elk type condenspot met universele aansluiting: thermodynamisch, mechanische en thermostatische types
  • Montage van sensor voor condenspotmonitoring mogelijk
  • Isolatiemantel beschikbaar

 Vergelijkingstabel:

 
Klassieke
ontwateringspost
STS17.2 ontwateringspost

 
 STS17.2_19.png 
Inbouwlengte
560 mm
222 mm
Aantal componenten
5
1
Aantal dichtingen/lassen
10
2
Installatieduur
2 uur + lassen
30 min. met lassen
Gewicht
5 kg
3,6 kg
Vervangen condenspot
in 2 uur
in 10 min.


 

TitelTaalReferentie
STS17.2 - Compacte Ontwateringspost
Dutch
SB-P128-21n
TitelTaalReferentie
STS17.2 - Compacte ontwateringspost - RVS
Dutch
TI-P128-22n
TitelTaalReferentie
STS17.2 - Compacte ontwateringspost - RVS
Dutch
IM-P128-23n