Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • Valvole di regolazione pressione autoazionate/servopilotate
Products Header Prodotti

Valvole di regolazione pressione autoazionate/servopilotate

     

Valvole di regolazione pressione autoazionate/servopilotate

Sono valvole a comando diretto o servopilotato, non necessitano di alimentazione d’ingresso o esterna e sono progettate per il controllo della pressione a valle o a monte di acqua, vapore e gas ed altri fluidi industriali, per pressioni d’ingresso fino a 40 bar.

Sono valvole semplici ed economiche, ideali per installazioni nel punto di utilizzo e disponibili in un’ampia gamma di materiali e connessioni, per soddisfare le esigenze di quasi tutte le applicazioni industriali. Nel caso di valvole servopilotate, l’otturatore è comandato da una valvolina pilota, anziché direttamente da un diaframma o da un soffietto. È proprio grazie a questo pilota che sono in grado di effettuare una regolazione della pressione in maniera facile, rapida ed accurata anche in condizioni di grande variabilità del carico.

In versione con attuatore a diaframma, sono valvole totalmente bilanciate, di elevata stabilità e affidabilità di regolazione, in grado di lavorare fino a 300°C di temperatura in modo continuo e duraturo, senza obbligo di assistenza per controllo e necessità di manutenzione.


TitoloLinguaCodice
Catalogo vapore
Italian
G3.100
Riduttori e sfioratori di pressione
Italian
SB-GCH-29
Sistemi e apparecchiature per vapore per uso sanitario
Italian
SB-GCM-29

Applicazioni e servizi

Ricerca per tipo di applicazione o di servizio di assistenza tecnica

Cerca

FIND A CONTACT

To find your local contact or for other contacts click here.

Find