Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • Scambiatori di calore, generatori di vapore pulito ed altri sistemi preassemblati
Products Header Scambiatori di calore, generatori di vapore pulito ed altri sistemi preassemblati

 

Soluzioni di scambio termico 

Spirax Sarco produce una gamma completa di scambiatori di calore in grado di soddisfare tutte le esigenze dal settore alimentare a quello navale.  La lunga esperienza nel campo ci permette, a partire dalla nostra serie standard, di progettare, costruire ed avviare sistemi di scambio termico completi della regolazione, drenaggio e quadro di controllo, per svariate applicazioni. Produciamo infatti sistemi per la produzione di acqua calda, vapore pulito o di recupero di calore dalle condense. Forniamo anche sistemi customizzati fatti da componenti preassemblati, come gruppi di riduzione, regolazione, drenaggio o rilancio delle condense. La presenza internazionale ci permette di fornire la maggior parte delle approvazioni locali e navali.

 


 
 

 
 
​​​​​​
2017-1-a fascio tubiero a U.jpgDisponiamo di scambiatori di calore a fascio tubiero a ‘U’ estraibile, in acciaio al carbonio o inox, standard per applicazioni a basse pressioni. Forniamo anche versioni speciali, per applicazioni ad alte pressioni come le centrali di produzione dell’energia o applicazioni con gravose e materiali speciali come il settore navale.
2017-4-Unità di preriscaldo e degasazione.jpg
Le unità di preriscaldo, accumulo e degasazione dell’acqua di alimento per caldaie a vapore industriali e generatori di vapore pulito migliorano l’efficienza termica dello scambio di calore, eliminando i gas disciolti incondensabili e neutralizzando i fenomeni di corrosione. Abbiamo soluzioni funzionanti a pressioni atmosferica e soluzioni pressurizzate.
Quando si richiede un’accurata riduzione della temperatura del vapore surriscaldato, la rispostaè un desurriscaldatore Spirax Sarco, estremamente efficiente e flessibile in un ampio range di applicazioni e settori industriali, quali la generazione di energia, l’industria di processo, il Food & Beverage, il chimico, il petrolchimico e il farmaceutico.
2017-2-a tubi corrugati.jpg
La serie di scambiatori a tubi corrugati ’Turflow’, sono la soluzione perfetta per riscaldare l’acqua mediante vapore, sfruttando il vantaggio dei tubi corrugati. L’esecuzione completamente inox priva di guarnizioni, e la possibilità di essere montanti in orizzontale e/o verticale sono fra le caratteristiche uniche che rendono il Turflow la soluzione più venduta nelle applicazioni alimentari. La ampia possibilità di certificazioni e codici di calcolo permettono l’esportazione nella maggior parte dei paesi del mondo (ASME U-stamp, DOSH, MOM, EAC,CRN…).
2017-5-Sistemi per la produzione di acqua calda.jpg
Spirax Sarco propone soluzioni per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, di processo, lavaggi CIP e impianti di riscaldamento per ospedali o realtà industriali. Disponiamo di produttori di acqua calda a fascio tubiero o a piastre, incluso il controllo sulla condensa che permette di sottoraffreddare la condensa risparmiano vapore.

Forniamo serbatoi orizzontali o verticali, in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile in un’ampia gamma di potenzialità e pressioni d’esercizio per tutte le esigenze applicative, per la pressurizzazione di impianti o la raccolta condense.
I generatori di vapore indiretto sono l’unica soluzione per generare vapore pulito. Spirax Sarco ha una famiglia di generatori di vapore pulito dedicata per ogni applicazione: umidificazione, Iniezione diretta nel cibo e sterilizzazione. Tali generatori sono corredati di sistemi di controllo e di sicurezza e delle certificazioni necessarie in ogni settore di applicazione (EN285, EC1935...)
L’umidificatore Spirax Sarco è progettato per aumentare il contenuto di umidità nel flusso di aria iniettando vapore secco direttamente nel condotto, garantendo una miscelazione efficiente senza trascinamenti di condensa.
2017-9-Altri sistemi preassemblati su progetto.jpg
Spirax Sarco fornisce anche sistemi customizzati preassemblati, come gruppi di riduzione, regolazione, drenaggio o rilancio delle condense. La presenza internazionale ci permette di fornire la maggior parte delle approvazioni locali e navali.​