Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

I cookies da noi utilizzati consentono di migliorare il funzionamento di questo sito e la vostra esperienza di navigazione. In qualsiasi momento potete disabilitarli ma se lo fate alcune funzionalità del sito potrebbero venir a meno. Se navigate senza cambiare l’impostazione dei cookies assumiamo che voi ne accettiate l’uso da parte nostra. Per maggiori dettagli consultate la nostra politica sulla Privacy.

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Italia
      >
    • Prodotti
        >
      • ​Sistema di monitoraggio per l'efficienza della caldaia
Products Header Prodotti

​Sistema di monitoraggio per l'efficienza della caldaia

     

​Sistema di monitoraggio per l'efficienza della caldaia

Per una azienda il costo della propria centrale termica è uno dei più significativi.

 In una ottica di risparmio energetico ed efficienza d’impianto diventa fondamentale poter monitorare con precisione e affidabilità l’efficienza della propria caldaia ed essere in grado di intervenire rapidamente per risolvere le eventuali problematiche che possono nascere nel corso della vita operative della caldaia stessa.​

La nostra unità B850 è lo strumento ideale per poter raggiungere questi obbiettivi. In grado di calcolare in maniera diretta il rendimento della caldaia può interfacciarsi con tutti i misuratori di portata della gamma Spirax Sarco e con qualsiasi misuratore di portata già installato in centrale termica che prevede segnale di uscita da 4÷20 mA. Due le versioni disponibili per meglio potersi adattare alle caldaie già esistenti, una versione per montaggio a parete e una per montaggio a pannello.

Tra le altre caratteristiche principali abbiamo una memoria interna da 2 GB per memorizzazione dati e numerosi protocolli di comunicazione per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema remoto di monitoraggio e registrazione dati: RS-485, Modbus RTU, BACnet MSTP, RJ-45 Ethernet, Modbus TCP / IP, BACnet IP, USB and Hosted http web.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

TitoloLinguaCodice
B850 sistema di monitoraggio per l efficienza della caldaia
Italian
TI-P408-01
TitoloLinguaCodice
B850 Guida all avviamento rapido
Italian
949-150
B850 Sistema di monitoraggio
Italian
949-100

Applicazioni e servizi

Ricerca per tipo di applicazione o di servizio di assistenza tecnica

Cerca

PER CONTATTARCI

Vi aiuteremo nella scelta dei prodotti più idonei alle vostre specifiche necessità

Per contattarci